StarTech.com

Câble KVM USB DVI 4 en 1 avec audio et microphone - 3 m

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

Nº de produit : USBDVI4N1A10

  • Combine 4 câbles pour périphérique en un
  • Prend en charge une résolution pouvant atteindre 1920 x 1200
  • Satisfait et dépasse toutes les spécifications DVI-I et USB 2.0
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
1 - USB B (4 broches) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 759 g [26.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 37.5 cm [14.8 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 36 mm [1.4 in]
Poids brut 759 g [26.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM 4 en 1 - 3 m

Certifications

Produits associés

Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro
USBDVI4N1A6
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Accessoires