StarTech.com

Câble pour switch KVM VGA avec USB, audio stéréo et microphone 3,5 mm - 1,80 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

Nº de produit : USBVGA4N1A6

  • Ce câble vidéo de qualité supérieure utilise la technologie coaxiale et à paire torsadée pour maintenir des signaux vidéos optimaux
  • Conception à un seul câble pour réduire les enchevêtrements
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB B (4 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 475 g [16.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32.6 cm [12.8 in]
Package Length 25.1 cm [9.9 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Poids brut 475 g [16.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB VGA 1,8 m

Certifications

Produits associés

Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro
USBDVI4N1A6
Câble KVM de 1.80m USB DVI 4 en 1 avec Prises Audio et Micro

Connectez un appareil vidéo DVI haute résolution, USB, audio et un microphone grâce à un seul câble

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVUSB2N1_6
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Accessoires