StarTech.com

Câble pour Switch KVM VGA avec PS/2 3 en 1 - 1.80m

Branchez un appareil vidéo VGA et un ensemble clavier et souris PS/2 à l'aide d'un seul câble KVM fin

Nº de produit : SVECON6

  • Le câble KVM moulé 3-en-1 réduit l’enchevêtrement des câbles et le désordre.
  • La conception unique du câble permet de connecter des claviers et des souris VGA et PS/2.
  • Le câble vidéo est fabriqué à l’aide d’un fil mini-coax assurant une excellente clarté d'image.
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 191 g [6.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 12.6 cm [5 in]
Package Width 27 mm [1.1 in]
Poids brut 191 g [6.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM PS/2 fin 3 en 1 – 1,80 m

Certifications

Accessoires