StarTech.com

Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA - 3 m

Connectez un périphérique USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

Nº de produit : SVUSBVGA10

  • Les connecteurs ont un code couleur conforme aux spécifications PC99 afin de faciliter l'installation
  • La conception à un seul câble permet l'envoi des signaux vidéo VGA, ainsi que des signaux de claviers et de souris USB à l'ordinateur hôte à partir du commutateur KVM
  • Le câble vidéo est fabriqué à l’aide d’un câble mini-coaxial assurant une excellente clarté d'image
  • Permet le transfert de fichiers entre KVM et PC
18,99 € EUR hors TVA
22,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 port USB libre
Interface VGA
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Poids du produit 255 g [9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 262 g [9.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB 2 en 1 - 3 m

Certifications

Produits associés

Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA -1,8 m
SVUSBVGA6
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA -1,8 m

Connectez un périphérique USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA sur IP à 4 ports avec médias virtuels - Commutateur KVM à distance
SV441DUSBI
Switch KVM USB VGA sur IP à 4 ports avec médias virtuels - Commutateur KVM à distance

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs distants connectés par USB VGA sur un réseau IP ou Internet

1 074,99 € hors TVA
1 289,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920 x 1440
SV431DUSBU
Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920 x 1440

Commandez jusqu'à 4 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV831DUSBU
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

466,99 € hors TVA
560,39 € incluant TVA
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)
SV831DUSBAU
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)

Commutateur USB KVM StarView Enterprise avec audio

538,99 € hors TVA
646,79 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV1631DUSBU
Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 16 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

881,99 € hors TVA
1 058,39 € incluant TVA
Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19
CAB831HD
Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19

Améliorez ou remplacez le module KVM de votre console LCD de StarTech.com en lui permettant de contrôler huit ordinateurs USB ou PS/2, ou utilisez-la avec une souris et un clavier PS/2 séparés avec un affichage VGA

398,99 € hors TVA
478,79 € incluant TVA
Commutateur KVM PS/2 USB 16 ports 1U empilables sur rack avec OSD
SV1631DUSBGB
Commutateur KVM PS/2 USB 16 ports 1U empilables sur rack avec OSD

Permet de contrôler au plus 16 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 à l’aide d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur

783,99 € hors TVA
940,79 € incluant TVA
Commutateur KVM IP numérique PS/2 USB 8 ports, empilable sur rack
SV841HDIEGB
Commutateur KVM IP numérique PS/2 USB 8 ports, empilable sur rack

Contrôlez à distance jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 sur un réseau IP ou Internet

1 273,99 € hors TVA
1 528,79 € incluant TVA
Commutateur KVM PS/2 USB 8 ports 1U empilables sur rack avec OSD
SV831DUSBGB
Commutateur KVM PS/2 USB 8 ports 1U empilables sur rack avec OSD

Permet de contrôler au plus 8 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 à l’aide d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur

447,99 € hors TVA
537,59 € incluant TVA

Accessoires