StarTech.com

Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Utilisez cet adaptateur USB crash cart pour transformer votre ordinateur portable en une console KVM portable permettant d'accéder à des serveurs, des GAB et des bornes interactives avec transfert de fichiers et acquisition vidéo

Nº de produit : NOTECONS02X

  • Fonctionnement durable grâce au boîtier caoutchouté
  • Portabilité maximale grâce à l'aspect compact du système, aux câbles KVM intégrés et à l'alimentation par USB
  • Configuration sans effort par installation plug-and-play
En voir plus
  • Câbles intégrés avec système de décharge de traction pour éviter l'usure et les bris
  • Prend en charge le partage de fichiers et l'acquisition vidéo entre votre ordinateur portable et le serveur connecté
  • Affichage optimisé grâce à la mise à l'échelle vidéo automatique qui redimensionne le panneau de visualisation à éviter les barres de défilement
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • Indicateurs à LED pour lien USB, vidéo et console
  • Fonctionne avec des périphériques industriels et ancienne génération
660,99 € EUR hors TVA
793,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Non
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Résolutions analogiques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Interface(s) console 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle Input
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 à 10.15
Linux 2.6 à 4.11 Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration
Remarque If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur
1 - Liaison console utilisateur/USB
1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 88 mm [3.5 in]
Longueur de câble 416 mm [16.4 in]
1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Longueur du produit 12.5 cm [4.9 in]
Poids du produit 244 g [8.6 oz]
Profondeur du produit 115 mm [4.5 in]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 30.1 cm [11.9 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Poids brut 0.5 kg [1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur crash cart robuste
1 - Câble USB A vers Mini B
1 - Clé de logiciel USB
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.9 à 10.15
Linux 2.6 à 4.11 Versions LTS uniquement

Certifications

Produits associés

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0
NOTECONS01
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Transformez un ordinateur portable en une console pour serveurs, PC, guichets automatiques ou bornes interactives « headless » (sans clavier, souris ni moniteur) administrées(es) à distance

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Console KVM portable | Vidéo VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Câbles Inclus

610,99 € hors TVA
733,19 € incluant TVA
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur
SV231USBLC
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur

Transformez instantanément votre ordinateur portable en une console KVM à deux ports, en le branchant à cet adaptateur crash cart monté en rack

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
SVUSB3DSA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires