StarTech.com

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Transformez un ordinateur portable en une console pour serveurs, PC, guichets automatiques ou bornes interactives « headless » (sans clavier, souris ni moniteur) administrées(es) à distance

Nº de produit : NOTECONS01

  • Configuration peu encombrante grâce aux câbles KVM intégrés
  • Auto-alimentation : l'alimentation provient des connexions USB côté serveur
  • La plateforme multiple prend en charge les ports USB et PS/2 vers le serveur ou le KVM (PS/2 pour clavier uniquement)
En voir plus
  • Indicateurs LED pour liaison USB, liaison vidéo hôte et liaison clavier/souris hôte
  • Réglages vidéo manuels permettant de contrôler la position de l’image, la netteté et le bruit d’image, à des fins d’optimisation des performances
  • La fonctionnalité d’instantané d’écran vous permet d’effectuer des copies d'écran de votre serveur, des messages d'erreur et de l'activité
  • Touches de raccourci spéciales préprogrammées
  • Prise en charge de l’émulation du clavier pour USB, PS/2 et les systèmes SUN. Réglage du centrage automatique de l’image pour les images 4x3 sur grand écran
  • Mise à l’échelle vidéo automatique lors du redimensionnement du panneau de visualisation depuis le PC (portable) de console, à des fins de compatibilité immédiate et automatique
  • La possibilité de régler les paramètres vidéo manuellement autorisent un fonctionnement avec des périphériques traditionnels et industriels, dans des configurations où d’autres consoles portables ne le permettent pas
  • La synchronisation de la souris USB assure une navigation précise du serveur connecté
  • La synchronisation de souris avec USB vrai permet une bonne navigation sur le serveur connecté
543,99 € EUR hors TVA
652,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Non
MTBF 284 000 h
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Résolutions analogiques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Interface(s) console 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle Input
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.6.x à 4.11.x (Versions LTS uniquement)
Notes spéciales / Configuration
Remarque En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison clavier/souris (USB, PS/2) hôte/serveur
1 - Liaison console utilisateur/USB
1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 74 mm [2.9 in]
Longueur de câble 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Poids du produit 170 g [6 oz]
Profondeur du produit 115 mm [4.5 in]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 45 mm [1.8 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de Console KVM USB PS/2
1 - Câble USB
1 - Adaptateur USB vers PS/2
1 - Clé de logiciel USB

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.6.x à 4.11.x (Versions LTS uniquement)

Certifications

Produits associés

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Console KVM portable | Vidéo VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Câbles Inclus

610,99 € hors TVA
733,19 € incluant TVA
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02X
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Utilisez cet adaptateur USB crash cart pour transformer votre ordinateur portable en une console KVM portable permettant d'accéder à des serveurs, des GAB et des bornes interactives avec transfert de fichiers et acquisition vidéo

660,99 € hors TVA
793,19 € incluant TVA
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur
SV231USBLC
Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur

Transformez instantanément votre ordinateur portable en une console KVM à deux ports, en le branchant à cet adaptateur crash cart monté en rack

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
SVUSB3DSA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires