Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur d'alimentation 5V / 2A de l'UE pour SV231USB, SV431USB

Nº de produit : SVUSBPOWEREU

Remplacez ou conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation de commutateur KVM CC de 5 V (2 A)

Spécifications techniques
  • Prise en charge d'une entrée de 110~240 V, 0,4 A

  • Sortie 5 V 2 A

  • Connecteur annulaire de type N

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € incluant TVA

Nº: SVUSBPOWEREU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur d'alimentation de 5 V CC pour l'Europe SVUSBPOWEREU est une pièce de rechange adaptée à votre commutateur KVM SV231USB ou SV431USB.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Points forts de StarTech.com
  • Réduisez les temps d'arrêt en cas de panne, en gardant un adaptateur d'alimentation de rechange à portée de main
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Hot-Key Selection Non
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 115 g [4.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 151 g [5.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation UE

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Commutateurs KVM (1)

Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920 x 1440
SV231USBGB

Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920 x 1440

Commandez 2 ordinateurs dotés de port USB VGA à l'aide de cet ensemble KVM complet incluant les câbles

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis