StarTech.com

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

Nº de produit : SV231DPUA

  • Prise en charge des connexions informatiques à support natif DisplayPort - aucun adaptateur requis
  • Résolution native : 2560 x 1600 à 60 Hz, au-delà de 1080p
  • Prise en charge d’une résolution maximale de 3840 x 2400 à des fréquences de rafraîchissement plus faibles
En voir plus
  • Conformité aux normes VESA et CEA
  • Prise en charge de l'audio analogue stéréo 3,5 mm et de l'audio haute définition 7.1 voies via la connexion DisplayPort
  • Partage de périphériques USB 2.0
  • Aucune installation de pilote ou logiciel requise
  • Commutation par touche directe et bouton-poussoir
  • Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés
  • Indépendant du système d'exploitation - Prise en charge des systèmes Mac et PC
  • Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur
  • Prise en charge du branchement à chaud, du débranchement et de la détection du statut/des pannes de connexion
  • Intervalles de temps de balayage définis par l’utilisateur
292,99 € EUR hors TVA
351,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 127000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 2560 x 1600 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
2 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 24
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Profondeur du produit 130 mm [5.1 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 18.1 cm [7.1 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 10 cm [3.9 in]
Poids brut 1.3 kg [2.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM DisplayPort 2 ports
4 - Patins protecteurs
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV431DVIUAHR
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs multimédias haute résolution à partir d'une seule console

399,99 € hors TVA
479,99 € incluant TVA

Accessoires