StarTech.com

Commutateur KVM PS/2 USB 16 ports 1U empilables sur rack avec OSD

Permet de contrôler au plus 16 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 à l’aide d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur

Nº de produit : SV1631DUSBGB

  • Permet de connecter des systèmes informatiques basés sur USB ou PS/2.
  • Système d’exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d’installation requis.
  • Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle.
En voir plus
  • La configuration en cascade permet d’augmenter la capacité du système.
  • Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
  • Le menu OSD prend en charge l'appellation des ordinateurs connectés.
  • Interfaces de console USB et PS/2 pour le clavier et la souris.
  • L’option de sécurité OSD permet la protection des PC sélectionnés par mot de passe, contre toute utilisation non autorisée.
  • Châssis 1U robuste, fabriqué en acier, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite.
783,99 € EUR hors TVA
940,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 16
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 158000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Ordinateurs mode cascade max. 136
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 1920 x 1440 @60hz
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6 A
Courant d'entrée 0.2 A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 18 cm [7.1 in]
Longueur du produit 43.8 cm [17.2 in]
Poids du produit 3.1 kg [6.9 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 26.4 cm [10.4 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Poids brut 3.8 kg [8.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM 16 ports
2 - Supports de fixation
1 - Câble en Y pour clavier et souris PS/2
1 - Adaptateur d'alimentation
4 - Patins protecteurs
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires