StarTech.com

Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Bascule entre deux ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

Nº de produit : SV231TDVIUA

  • Permet de partager 3 écrans et périphériques entre 2 PC
  • Prise en charge de résolutions DVI haute définition sur 3 écrans pouvant chacun atteindre 1920 x 1200
  • Commutez des périphériques audio de manière indépendante
En voir plus
  • Prend en charge les fonctions par bouton-poussoir en façade et par touches de raccourci pour la sélection de l'ordinateur
  • Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
  • Châssis métallique pour une durabilité à long terme
  • Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
  • Conformité à la norme HDCP
572,99 € EUR hors TVA
687,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le commutateur KVM USB DVI trois écrans 2 ports SV231TDVIUA permet à 2 ordinateurs (comprenant chacun 3 sorties vidéo DVI) de partager des écrans, 1 microphone et 1 jeu de haut-parleurs, 1 clavier et 1 souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire, comme un disque dur, une clé USB, une imprimante ou une webcam.

Le commutateur DVI trois écrans vous permet de basculer entre 2 ordinateurs multi DVI grâce à un seul bouton, tout en conservant une qualité vidéo professionnelle sur tous les écrans avec des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200. Le commutateur trois écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0 entre les systèmes connectés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques en double et offrant l'avantage de pouvoir partager les données stockées entre les ordinateurs.

Le commutateur KVM DVI trois écrans 2 ports SV231TDVIUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

REMARQUE : Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.

Points forts de StarTech.com

  • En permettant de contrôler deux systèmes informatiques à trois écrans utilisant un seul jeu de périphériques, ce commutateur permet de faire des économies en termes de coûts et d'espace de travail.
  • Avec une prise en charge de résolutions haute définition (1920 x 1200) sur chacun des 3 moniteurs connectés, le commutateur KVM trois écrans offre une utilisation maximale des écrans pour une productivité optimale.
  • Le port USB 2.0 et les ports micro/audio intégrés vous permettent un contrôle total sur deux ordinateurs, ainsi que le partage des périphériques USB

Applications

Basculez entre les trois écrans, la souris, le clavier, les haut-parleurs, le microphone et un périphérique USB sur deux ordinateurs.

Application de conception graphique et de production multimédia

Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples

Postes de travail avec écrans multiples dans les domaines de la finance, la banque et les échanges boursiers

Création d’images médicales haute résolution avec écrans multiples

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 3
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 62 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
6 - DVI-I (29 broches) Femelle
Interface(s) console 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
3 - DVI-I (29 broches) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Orange - PC en ligne
2 - Vert - PC actif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 74 mm [2.9 in]
Largeur du produit 159 mm [6.3 in]
Poids du produit 900 g [31.8 oz]
Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM trois écrans 2 ports
4 - Patins en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC
SV431TDVIUA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC

Bascule entre quatre ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

250,99 € hors TVA
301,19 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA

Accessoires