Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSwitch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC
Bascule entre quatre ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0
Nº de produit : SV431TDVIUA
- Permet de partager 3 écrans et périphériques entre 4 PC
- Prise en charge de résolutions DVI haute définition sur 3 écrans pouvant chacun atteindre 1920 x 1200
- Commutez des périphériques audio de manière indépendante
- Prend en charge les fonctions par bouton-poussoir en façade et par touches de raccourci pour la sélection de l'ordinateur
- Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
- Châssis métallique pour une durabilité à long terme
- Le port hub prend en charge des périphériques USB 2.0 à haute vitesse
- Conformité à la norme HDCP
Le commutateur KVM USB DVI trois écrans à 4 ports SV431TDVIUA permet à 4 ordinateurs (comprenant chacun 3 sorties vidéo DVI) de partager des écrans, 1 microphone et 1 jeu de haut-parleurs, 1 clavier et 1 souris, ainsi qu'un périphérique USB 2.0 supplémentaire, comme un disque dur externe, une clé USB, une imprimante ou une webcam.
Le commutateur KVM DVI trois écrans vous permet de basculer entre 4 ordinateurs multi DVI grâce à un seul bouton, tout en conservant une qualité vidéo professionnelle sur tous les écrans avec des résolutions pouvant atteindre 1920 x 1200. Le commutateur KVM DVI trois écrans est également doté d'un port de hub USB intégré permettant de partager des périphériques USB 2.0 entre les systèmes connectés, supprimant ainsi les coûts engendrés par l'achat de périphériques en double et offrant l'avantage de pouvoir partager les données stockées entre les ordinateurs.
Le commutateur KVM DVI trois écrans 4 ports SV431TDVIUA bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
REMARQUE : Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console.
Montage en rack de votre commutateur KVM
Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.
Applications
- Basculez entre les trois écrans, la souris, le clavier, les haut-parleurs, le microphone et un périphérique USB sur quatre ordinateurs.
- Application de conception graphique et de production multimédia
- Parfait pour les opérateurs de CAO/FAO qui utilisent des systèmes avec écrans multiples
- Postes de travail avec écrans multiples dans les domaines de la finance, la banque et les échanges boursiers
- Création d’images médicales haute résolution avec écrans multiples
Points forts de StarTech.com
- En permettant de contrôler quatre systèmes informatiques à trois écrans utilisant un seul jeu de périphériques, ce commutateur permet de faire des économies en termes de coûts et d'espace de travail.
- Avec une prise en charge de résolutions haute définition (1920 x 1200) sur chacun des 3 moniteurs connectés, le commutateur KVM trois écrans offre une utilisation maximale des écrans pour une productivité optimale.
- Le port USB 2.0 et les ports micro/audio intégrés vous permettent un contrôle total sur deux ordinateurs, ainsi que le partage des périphériques USB
Numéros de produit
UPC Code
065030847476
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Matériel | ||
Câbles inclus | Non | |
Mode cascade | Non | |
Montage sur bâti | En option | |
Nombre de ports KVM | 4 | |
Plateformes prises en charge | USB | |
Prise en charge audio | Oui | |
Prise en charge écran double | 3 | |
Type de vidéo du PC | DVI | |
Performance | ||
Balayage automatique | 3, 8, 15 et 30 secondes | |
Contrôle IP KVM | Non | |
Hot-Key Selection | Oui | |
MTBF | 156000 heures | |
Nombre max. d’utilisateurs | 1 | |
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non | |
Prise en charge DVI | Oui | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier | |
Résolutions numériques max. | 1920x1200 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs hôte | 12 - DVI-I (29 broches) Femelle | |
4 - USB B (4 broches) Femelle | ||
8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle | ||
Interface(s) console | 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle | |
3 - DVI-I (29 broches) Femelle | ||
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No software or drivers required | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Bien que ce KVM soit doté d'un connecteur DVI-I, il prend uniquement en charge les sources vidéo DVI-D (numérique uniquement) Single Link. Il est recommandé, dans la mesure du possible, d’utiliser des câbles DVI-D pour assurer les connexions entre le PC et le KVM et le KVM et la console. | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 4 - Orange - PC en ligne | |
4 - Vert - PC actif | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 18 | |
Courant de sortie | 1.5A | |
Courant d'entrée | 0.8A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 110V-240V AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 81 mm [3.2 in] | |
Largeur du produit | 219 mm [8.6 in] | |
Poids du produit | 1496 g [52.8 oz] | |
Profondeur du produit | 137 mm [5.4 in] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 2.2 kg [4.9 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - KVM trois écrans 4 ports | |
4 - Patins en caoutchouc | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU) | ||
1 - Manuel d'utilisation |
Produits associés
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
Bascule entre deux ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Supports pour montage en rack 1U pour commutateur KVM (Série SV431)
Montez un commutateur KVM de la série 1U SV431 dans votre rack ou votre armoire serveur
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600
Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI
Coupleur audio 3,5 mm vers 3,5 mm - F/F
Joignez deux câbles audio stéréo pour obtenir un câble plus long
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4-en-1 de 3 m avec audio et microphone
Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 4,6 m avec audio et microphone
Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble
Câble de commutateur KVM DVI-D Dual Link USB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone
Procédez à une connexion vidéo DVI haute résolution, USB et audio grâce à un seul câble
Support produit
Manuels
-
SVxx31TDVIUA.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
SV431TDVIUA_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Avant d’acheter
Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants :
- DVI-A (17 broches).
- DVI-D Single Link (19 broches).
- DVI-D Dual Link (25 broches).
- DVI-I Single Link (23 broches).
- DVI-I Dual Link (29 broches).
DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.
Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.
Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Dépannage
Pour que votre souris se déplace correctement entre les différents écrans, vous devez réorganiser vos écrans sous Windows afin que ceux-ci correspondent à leur emplacement physique sur votre bureau. Pour cela, procédez comme suit en fonction de votre système d'exploitation :
Windows 10 et Windows 8
- Sur votre clavier, appuyez sur la touche Windows + X et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, puis sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows 7 et Windows Vista
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Apparence et personnalisation, cliquez ensuite sur Affichage.
- Cliquez sur l'option Résolution ou Ajuster la résolution dans la colonne de gauche. Vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Windows XP
- Cliquez sur le bouton Démarrer et sélectionnez Panneau de configuration.
- Effectuez un double clic sur Affichage.
- Cliquez sur l'onglet Paramètres, vos écrans s'affichent alors en tant qu'icônes numérotées.
- Cliquez sur Identifier pour afficher le numéro de chaque écran connecté, cette opération permet d'afficher la position des écrans attribuée par le système.
- Cliquez sur les icônes des écrans et déplacez-les pour que leur configuration corresponde à leur disposition physique.
- Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.
Pour dupliquer l'affichage de votre écran au lieu d'étendre votre bureau, consultez la FAQ suivante : http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis