Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Nº de produit : SV231DPDDUA

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

Spécifications techniques
  • Connexions double DisplayPort avec support natif - aucun adaptateur requis

  • Prise en charge d'une résolution 2560x1600 à 60 Hz, au-delà de 1080p

  • Résolution maximale de 3840x2400 à une fréquence de rafraîchissement plus faible

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge de l'audio haute définition 7.1 canaux via l'interface DisplayPort

  • Audio stéréo 2 voies et microphone 3,5 mm

  • Hub à 2 ports intégré pour le partage de périphériques USB 2.0

  • Aucune installation de pilote ou logiciel requise

  • Indépendant du système d'exploitation

  • Commutation par touche directe et raccourci clavier

  • Prise en charge totale de l'installation plug-and-play avec les interfaces de console USB

  • Intervalles de temps de balayage définis par l’utilisateur

  • L'audio peut être commuté de manière indépendante

  • Prise en charge du branchement à chaud, du débranchement et de la détection des pannes de statut de connexion

  • Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur

  • Conformité aux normes VESA et CEA

  • Design compact avec ports de connexion arrière

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR
Disponible en
348,99 € EUR hors TVA
418,79 € incluant TVA

Nº: SV231DPDDUA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur KVM USB Dual DisplayPort 2 ports avec audio et hub USB 2.0 SV231DPDDUA allie les normes d'affichage numérique de dernière génération au contrôle KVM fluide, vous permettant de basculer entre 2 systèmes à deux ports DisplayPort. Il est également idéal pour les systèmes offrant une seule sortie DisplayPort et une deuxième source vidéo telle que DVI ou HDMI avec un adaptateur à faible coût. Permettant de contrôler plusieurs ordinateurs pour des applications multimédias haute résolution, le commutateur KVM prend en charge des résolutions de 2560x1600 (à 60 Hz) avec audio HD DisplayPort, ainsi qu'une entrée audio stéréo analogue 2 voies et une entrée pour microphone. Adapté aux applications de création d'image statique haute qualité, telles que les applications médicales (IRM, rayons X, etc.), il prend en charge une résolution maximale de 3840x2400 à une fréquence de rafraîchissement réduite. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Support audio polyvalent par audio numérique HD DisplayPort multivoie ou audio analogue stéréo 3,5 mm
  • Le hub USB 2.0 intégré permet le partage de périphériques pour éviter d'avoir à acheter plusieurs appareils en double (imprimantes, scanners, etc.)
  • Cette solution KVM polyvalente est compatible avec les adaptateurs Mini-DisplayPort, DisplayPort vers DVI ou HDMI. Elle est idéale pour les sorties vidéo Dual DisplayPort ou DisplayPort + DVI ou HDMI, et permet la connectivité Macbook®
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo sur PC ou Mac
  • Ecrans de création d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
  • Postes d'opérations sur actions avec deux écrans
  • Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
  • Contrôle de système double pour une station de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l’utilisateur au bureau
  • Capacités haute résolution DisplayPort pour l'équipement de topographie par satellite
  • Parfait pour le contrôle de serveur de signalisation numérique haute résolution, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. WQXGA - 2560 x 1600
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - DisplayPort (20 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Rouge - PC sélectionné
2 - Vert - Statut en ligne
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage 20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 57.5 mm [2.3 in]
Largeur du produit 161 mm [6.3 in]
Poids du produit 1200 g [42.4 oz]
Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1300 g [45.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM double DisplayPort à 2 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2

Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

501,99 € hors TVA
602,39 € incluant TVA

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

276,99 € hors TVA
332,39 € incluant TVA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

332,99 € hors TVA
399,59 € incluant TVA

Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2

Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

566,99 € hors TVA
680,39 € incluant TVA

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA

Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports - Commutateur écran clavier souris avec hub USB 2.0 - 4K 30 Hz
SV231DPU2

Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports - Commutateur écran clavier souris avec hub USB 2.0 - 4K 30 Hz

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort compatibles USB à l’aide d’un seul jeu de périphériques comprenant un écran, un clavier et une souris

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (3)

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
IM12D1500P

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câbles audio (1)

Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS

Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M

Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis