StarTech.com

Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

Nº de produit : SV231DDVDUA

  • Sélection directe du canal et fonctionnement à l’aide du bouton poussoir du panneau avant ou des touches de raccourci du clavier.
  • Prend en charge une résolution maximale de 1920 x 1200
  • Commutation indépendante ou simultanée des ports audio
En voir plus
  • Système d’exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d’installation requis.
  • Prise en charge intégrale des périphériques Plug-n-Play.
  • Châssis robuste fabriqué entièrement en métal permettant une utilisation dans des conditions difficiles.
  • Affichage de la LED d’état facilitant la surveillance du statut du port.
  • Possibilité de partager un clavier et une souris USB et deux autres périphériques USB entre au plus deux ordinateurs.
  • Indicateur sonore de commutation d’ordinateur.
  • Intervalles de temps sélectionnables pour le balayage automatique.
  • Touche de fonction arrière permettant le réglage de la force d’un signal vidéo.
  • Conformité à la norme HDCP.
  • Prise en charge de l’émulation DDC2B et du passe-système EDID, permettant à l’adaptateur de reconnaître et de configurer automatiquement la résolution de l’écran afin de l’adapter aux capacités de l'écran.
  • Prise en charge des écrans Double moniteur/Écran plat [1 x DVI + 1 x VGA].
250,99 € EUR hors TVA
301,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC DVI+VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 64691 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Single Link
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l’assistance technique si vous avez besoin d’aide pour trouver les câbles qui conviennent.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
2 - Rouge - Indicateur PC
2 - Vert - PC détecté
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 57 mm [2.2 in]
Largeur du produit 160 mm [6.3 in]
Longueur du produit 163 mm [6.4 in]
Poids du produit 779 g [27.5 oz]
Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM 2 ports
4 - Patins protecteurs
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM
SV431DVIUDDM
Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM

Commandez 4 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation

390,99 € hors TVA
469,19 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200
SV231DVIUA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200

Partagez un écran DVI, des haut-parleurs, une souris et un clavier entre deux ordinateurs multimédia

189,99 € hors TVA
227,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600
SV231DVIUAHR
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600

Commandez deux ordinateurs multimédia DVI à haute résolution à partir d'une seule console

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV231DVIUDDM
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Bascule entre deux ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV431DVIUAHR
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs multimédias haute résolution à partir d'une seule console

399,99 € hors TVA
479,99 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC
SV431TDVIUA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC

Bascule entre quatre ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports
SV831DVIU
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports

987,99 € hors TVA
1 185,59 € incluant TVA

Accessoires