StarTech.com

Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)

Commutateur USB KVM StarView Enterprise avec audio

Nº de produit : SV831DUSBAU

  • Châssis 1U robuste tout en métal, montable sur rack, adapté à une utilisation dans des conditions difficiles et des armoires de taille réduite
  • Prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade
  • Identifiez et sélectionnez les ordinateurs grâce aux noms attribués par le biais du menu d'affichage à l'écran
En voir plus
  • La sécurité apportée par l'affichage à l'écran permet de protéger chaque ordinateur par mot de passe
  • Résolutions de grand écran prises en charge : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
  • Résolutions d'écran 4:3 prises en charge : 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
  • La fonction de balayage automatique sélectionne automatiquement l'ordinateur de façon séquentielle
  • La configuration en cascade permet d’augmenter la capacité du système
  • Interface de console USB
  • Configuration du système par installation plug-and-play
  • Kit clavier et souris USB pris en charge via une connexion USB unique
538,99 € EUR hors TVA
646,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack SV831DUSBAU (avec câbles audio inclus) vous permet de commander jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB à l'aide d'un seul jeu de clavier, souris et écran. Il offre de plus des ports audio et pour microphone afin de pouvoir basculer entre les signaux audio, ainsi qu'entre les ports pour PC.

Avec un format fin montable sur rack 1U, ce commutateur USB KVM 8 ports utilise les connexions de câble à l'arrière pour optimiser l'utilisation de l'espace. Plusieurs commutateurs KVM peuvent également être connectés ensemble (en cascade) pour commander jusqu'à 64 ordinateurs, offrant ainsi une solution KVM évolutive qui peut être déployée selon les besoins.

Pour garantir un fonctionnement fluide, ce commutateur possède des modes de balayage automatique et manuel, prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade, et comporte un affichage à l'écran pratique pour les options de configuration supplémentaires.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Le SV831DUSBAU fonctionne uniquement avec les câbles USB et VGA 2 en 1 spécifiques (vendus séparément). Vous trouverez la liste des câbles approuvés StarTech.com ci-dessous :

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m
Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m
Câble KVM 2 en 1 VGA USB ultra-fin 3 m
Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 4,5 m

Points forts de StarTech.com

  • Le châssis métallique 1U solide, montable sur rack est adapté à tout environnement
  • L'accès convivial par affichage à l'écran permet d'éviter toute perte de temps ou déconvenue
  • Procédant à l'extraction des frappes clavier par le biais de la connexion USB, ce commutateur KVM permet la prise en charge des raccourcis clavier pour les kits de clavier et souris sans fil qui utilisent un seul récepteur USB

Applications

Ajoutez la gestion par console unique à votre colocalisation/FAI pour économiser du temps et de l’argent

Créez une solution d’accès évolutive et fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs

Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes

Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau

Accédez à plusieurs systèmes de commande de sécurité et de magnétoscope numérique en un seul endroit

Surveillez plusieurs systèmes simultanément dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Hauteur U 1U
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 8
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Ordinateurs mode cascade max. 64
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Résolutions analogiques max. 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 16 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le paquet comprend huit câbles audio verts de 1,8 m et huit câbles de microphone rouges de 1,8 m. D'autres longueurs et options sont disponibles sur la page des accessoires.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
8 - Rouge - PC sélectionné
8 - Vert - PC en ligne
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 45 mm [1.8 in]
Largeur du produit 540 mm [21.3 in]
Poids du produit 2600 g [91.8 oz]
Profondeur du produit 180 mm [7.1 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 4.7 kg [10.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur USB KVM 8 ports StarView
2 - Supports de fixation
8 - Câbles audio verts et câbles pour microphone rouges de 1,8 m (16 au total)
4 - Patin
1 - Cordon d'alimentation
1 - Manuel d'utilisation

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Accessoires