StarTech.com

Kit commutateur noir KVM USB 4 ports avec audio et câbles

Permet de contrôler 4 ordinateurs dotés de port USB à l'aide de ce kit KVM complet (incluant les câbles)

Nº de produit : SV411KUSB

  • Câbles 1,22 inclus.
  • Inclut une prise en charge audio pour offrir une solution de commutation complète.
  • Résolution maximum : 2048 x 1536.
  • Type de commutation : Touche de raccourci, bouton-poussoir.
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048 x 1536 pixels
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 95 mm [3.7 in]
Longueur de câble 1.2 m [4 ft]
Poids du produit 189 g [6.7 oz]
Profondeur du produit 61 mm [2.4 in]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM 4 ports
4 - Câble audio 1,2 m (haut-parleur / micro 3,5 mm)
4 - Câble KVM USB VGA 1,2 m
1 - CD de pilote
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir
SV211KUSB
Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Permet la commande de deux ordinateurs dotés de ports USB à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur ; inclut des câbles tout-en-un

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires