StarTech.com

Ensemble de commutateur KVM DVI 2 ports USB avec câbles USB 2.0 audio et concentrateur

Commandez deux ordinateurs dotés de ports USB avec sortie DVI à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur; inclut des câbles tout-en-un

Nº de produit : SV211KDVIEU

  • Prise en charge des résolutions atteignant 2048x1536 (analogique) et 1920x1200 (numérique)
  • Un concentrateur USB 2.0 intégré vous permet de partager jusqu'à deux dispositifs USB haute vitesse entre ordinateurs
  • Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
En voir plus
  • Design compact qui économise de l'espace
  • Sélection d'ordinateur par bouton-poussoir, touches de raccourci du clavier et logiciel de commutation (pour Windows et Mac)
  • Branchement à chaud - ajout ou retrait d'ordinateurs sans avoir à mettre l'ordinateur hors tension
  • Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
  • Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1
  • Compatible HDCP
145,99 € EUR hors TVA
175,19 € EUR incluant TVA

Présentation

L'ensemble de commutateurs KVM DVI 2 ports SV211KDVIEU avec câbles, audio et concentrateur USB 2.0 permet de commander aussi bien des ordinateurs contrôlés par USB et compatibles DVI, que la commutation audio et microphone indépendante sans interruption lors de la commutation entre ordinateurs. Ce commutateur KVM DVI + USB permet la prise en charge de vidéos analogiques (2048x1536) et numériques haute résolution (1920x1200) et d'un concentrateur intégré USB 2.0 qui vous permet de partager 2 dispositifs USB haute vitesse entre ordinateurs. Compatible avec des ordinateurs sous Mac®, Linux and Windows®, ce KVM DVI compact est une excellente solution de gain d'espace pour un large éventail d'environnements, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de jeu, de production multimédia ou plus. Solution complète prête à l'emploi, ce commutateur KVM DVI inclut des câbles combo DVI/Audio et Mic de 1,22 m qui simplifient la connexion d'ordinateur à l'interrupteur et aident à éliminer l'enchevêtrement de câbles. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Tous les câbles nécessaires sont inclus dans la boîte pour une installation plug-and-play réelle sans avoir à faire l'effort de trouver des accessoires et des composants supplémentaires
  • La prise en charge d'une résolution élevée, allant jusqu'à 2048 x 1536 (analogique)/1920 x 1200 (numérique) offre une clarté vidéo cristalline, même sur de grands écrans
  • La commutation intégrée USB 2.0 et Mic/Audio permet à l’utilisateur de contrôler intégralement les appareils multimédias de deux ordinateurs et de partager les périphériques USB, évitant ainsi les coûts engendrés par la duplication des périphériques.

Applications

Idéal pour économiser de l'espace lorsque vous travaillez avec plusieurs ordinateurs de bureau, postes de travail et serveurs

Domicile/Bureau domestique ou personnel/Contrôle de système double d'environnement multimédia pour des stations de travail à utilisateur unique

Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont requises

Convient parfaitement pour les applications de centres d’appel, de bureaux d’assistance, les environnements d’enseignement, les jeux à domicile et les passionnés d’ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048x1536
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de sélection d'alimentation/ordinateur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 27 mm [1.1 in]
Largeur du produit 155 mm [6.1 in]
Longueur du produit 154 mm [6.1 in]
Poids du produit 160 g [5.6 oz]
Profondeur du produit 65 mm [2.6 in]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM 2 ports
2 - Câbles de combo DVI/Audio et Mic de 1,22 m
2 - Câbles USB de 1,22 m
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
OS independent; No software or drivers required

Certifications

Produits associés

Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir
SV211KUSB
Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Permet la commande de deux ordinateurs dotés de ports USB à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur ; inclut des câbles tout-en-un

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires