StarTech.com

Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

Contrôlez 2 ordinateurs VGA compatibles USB à l’aide d’un seul jeu de périphériques comprenant un écran, un clavier et une souris

Nº de produit : SV211USB

  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
  • Passez d’un PC à l’autre via bouton-poussoir, touches de raccourci ou logiciel de commutation (inclus)
  • Conception peu encombrante, compact
En voir plus
  • Câbles KVM intégrés et commutation distante
  • Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
  • Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
  • Prise en charge du branchement à chaud
  • Commutateur à distance sur câble de 1,5 m
50,99 € EUR hors TVA
61,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (testé jusqu'à 10.9), 9.x
Notes spéciales / Configuration
Remarque La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de sélection du PC
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 66 mm [2.6 in]
Longueur de câble 850 mm [33.5 in]
Longueur du produit 88 mm [3.5 in]
Poids du produit 321 g [11.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.4 cm [6.5 in]
Poids brut 435 g [15.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.x (testé jusqu'à 10.9), 9.x

Certifications

Produits associés

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211HDUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs HDMI® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
SVUSB3DSA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA