Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris
Nº de produit : SVUSB3DSA
- Partage du clavier, de la souris et de l'écran entre deux systèmes Windows®
- Une seule connexion USB 3.0 par système
- Prise en charge du transfert de fichiers et du partage du bloc-notes
- Prise en charge des écrans tactiles
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le commutateur KVM à permutation entre deux systèmes SVUSB3DSA 2 ports USB 3.0 vous permet de partager les entrées vidéo, de clavier et de souris, et il vous permet de transférer des fichiers entre deux systèmes Windows®, le tout par une connexion USB 3.0 à chaque système. Une fois la connexion établie, vous pouvez déplacer le curseur de votre souris naturellement entre les systèmes pour un contrôle KVM fluide.
Ce commutateur KVM USB permet le partage de l'affichage (mode étendu ou réfléchi) d'un ordinateur ou l'autre, transformant votre deuxième ordinateur portable, votre tablette ou votre ordinateur en écran partagé. La prise en charge intégrée des écrans tactiles vous permet d'utiliser l'écran tactile d'un de vos systèmes connectés afin de contrôler à l'écran le système étendu ou réfléchi.
La prise en charge intégrée du transfert de fichiers facilite le partage de fichiers à l'aide d'une connexion KVM USB 3.0. Au clic d'un bouton, une fenêtre de transfert de fichiers s'affiche et vous permet de glisser-déposer ou de copier-coller des fichiers vers un répertoire sur l'autre ordinateur. L'appareil prend également en charge le partage du bloc-notes afin que vous puissiez copier-coller du texte entre les systèmes.
L'interface USB 3.0 procure une voie de données de 5 Gb/s, assurant des transferts de fichiers, une lecture vidéo fluide et des tâches de transfert rapides tout en étant rétrocompatible à USB 2.0.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Partagez des ressources vidéo entre les systèmes connectés à l'aide des modes de partage d'affichage étendu ou réfléchi
- Placez vos fichiers de données là où vous en avez besoin grâce au transfert facile des fichiers
- Profitez d'un plein contrôle KVM de deux systèmes à l'aide d'un seul câble USB 3.0
Applications
Partagez les ressources de carte vidéo et de disque dur entre deux ordinateurs avec partage d'affichage et prise en charge du transfert de fichiers
Contrôlez deux systèmes avec un clavier et une souris
Utilisez une tablette ou un ordinateur portable à écran tactile Windows® pour contrôler un système standard sans écran tactile
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030855259 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câbles inclus | Oui | |
ID du chipset | MCT - WH90 | |
Montage sur bâti | Non | |
Nombre de ports KVM | 2 | |
Plateformes prises en charge | USB 3.0 | |
Performance | ||
Contrôle IP KVM | Non | |
Hot-Key Selection | Non | |
Nombre max. d’utilisateurs | 1 | |
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs hôte | 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Configurations du système et du câblage | Offert avec port USB 2.0/3.0 (USB 3.0 recommandé) | |
Unité centrale : Intel Core i3 2,8 GHz ou supérieur RAM : 2 Go ou plus |
||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0 ~ 85 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Température de stockage | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 9 mm [0.4 in] | |
Largeur du produit | 19 mm [0.7 in] | |
Longueur de câble | 1.5 m [4.9 ft] | |
Longueur du produit | 49 mm [1.9 in] | |
Poids du produit | 35 g [1.2 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 165 g [5.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble commutateur KM USB 3.0 | |
1 - CD de pilote | ||
1 - Manuel d'instruction |
Compatibilité


Produits associés
Câble KM USB 2.0 avec transfert de données - Switch USB clavier souris pour PC et Mac
Contrôlez et transférez des fichiers entre deux systèmes Windows® et/ou Mac® à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo
Transformez un ordinateur portable en une console portable pour serveurs en rack, PC, guichets automatiques, bornes interactives, etc.
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, HDMI avec Audio et Câbles pour 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
Contrôlez 2 ordinateurs HDMI® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio
Support produit
Pilotes et téléchargements
Pilotes :
-
SVUSB3DSA.zip
Version: 16.10.1213
Manuel :
-
SVUSB3DSA.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- SVUSB3DSA_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis