StarTech.com

Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

Nº de produit : SV231DD2DUA

  • Boutons poussoirs sur le panneau avant et raccourcis clavier permettant une commutation rapide et aisée
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 (DVI-D)
  • Hub USB permettant le partage de périphériques (clés USB, disques durs externes, web cams, etc.)
En voir plus
  • Tonalité sonore confirmant la commutation de port
  • Commutation combinée ou indépendante des ports audio
  • Conservation EDID : le KVM conserve en mémoire les réglages du moniteur et élimine ainsi les tracas en basculant entre les ordinateurs
  • Prise en charge de tous les systèmes d’exploitation compatible USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS, etc.)
  • Conformité à la norme TMDS prenant en charge l’émulation DDC2B et HDCP en matière de protection des contenus numériques
  • Affichage d’état à LED facilitant la surveillance du statut du port
358,99 € EUR hors TVA
430,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 144000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Single Link
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - DVI-I (29 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce commutateur KVM ne prend en charge que la signalisation DVI-D (numérique). Dans la mesure du possible et pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé d'utiliser des câbles DVI-D pour tous les branchements entre le PC et le KVM ainsi qu'entre le KVM et la console. Veuillez contacter l’assistance technique si vous avez besoin d’aide pour trouver les câbles qui conviennent.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
4 - Vert - hôte en ligne, rouge - hôte sélectionné
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 5.7 cm [2.2 in]
Largeur du produit 16 cm [6.3 in]
Longueur du produit 16.3 cm [6.4 in]
Poids du produit 779 g [27.5 oz]
Profondeur du produit 100 mm [3.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 19.6 cm [7.7 in]
Package Width 29.2 cm [11.5 in]
Poids brut 1.3 kg [2.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM double DVI à deux ports
1 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Bascule entre deux ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM
SV431DVIUDDM
Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM

Commandez 4 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation

390,99 € hors TVA
469,19 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV431DVIUAHR
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs multimédias haute résolution à partir d'une seule console

399,99 € hors TVA
479,99 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC
SV431TDVIUA
Switch Commutateur KVM USB 4 ports Sortie Vidéo DVI, Audio HUB USB 2.0 3 Écrans - 4 PC

Bascule entre quatre ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports
SV831DVIU
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports

987,99 € hors TVA
1 185,59 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200
SV231DVIUA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200

Partagez un écran DVI, des haut-parleurs, une souris et un clavier entre deux ordinateurs multimédia

189,99 € hors TVA
227,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600
SV231DVIUAHR
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600

Commandez deux ordinateurs multimédia DVI à haute résolution à partir d'une seule console

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV231DVIUDDM
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

250,99 € hors TVA
301,19 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA

Accessoires