StarTech.com

Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation

Nº de produit : SV231DVIUDDM

  • Technologie USB DDM et conception Dual-Core pour une commutation sans délai
  • Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200
  • Prise en charge de la copie et de l'émulation DDC vers tous les ports
En voir plus
  • Comprend 2 câbles KVM de 1,8 m (USB/DVI)
  • Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré
  • Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier à une seule touche et boutons-poussoirs en façade
  • Aucun pilote ou logiciel requis
283,99 € EUR hors TVA
340,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - RJ-45 Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteurs hôte 2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - Indicateurs de sélection du PC
4 - Indicateurs de sélection par raccourci clavier
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2.0A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur du produit 16.5 cm [6.5 in]
Poids du produit 530 g [18.7 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 69 mm [2.7 in]
Package Length 35 cm [13.8 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Poids brut 1.8 kg [4 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
2 - Câbles KVM USB DVI-D de 1,8 m
1 - Câble pour mise à niveau du micrologiciel
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV431USBDDM
Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Contrôlez 4 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation

386,99 € hors TVA
464,39 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200
SV231DVIUA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200

Partagez un écran DVI, des haut-parleurs, une souris et un clavier entre deux ordinateurs multimédia

189,99 € hors TVA
227,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600
SV231DVIUAHR
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600

Commandez deux ordinateurs multimédia DVI à haute résolution à partir d'une seule console

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA

Accessoires