StarTech.com

Commutateur KVM HDMI USB 2 ports avec audio et concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, une souris et un moniteur HDMI entre 2 systèmes multimédias

Nº de produit : SV231HDMIUA

  • Prise en charge de la commutation par bouton poussoir et des touches de raccourci du PC.
  • Concentrateur USB 2.0 intégré – partage des périphériques USB entre plusieurs PC.
  • Prise en charge de la vidéo numérique haute résolution, d’au plus UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) et 1080p (1920x1080).
En voir plus
  • Pas de pilote requis ; système d’exploitation indépendant.
  • Prise en charge du fonctionnement Plug & Play.
  • Prise en charge audio HDMI et audio analogique 3,5 mm.
  • Commutation audio indépendante
  • Tonalité audible pour indiquer la commutation du PC.
  • Intervalles de temps de numérisation définis par l’utilisateur.
  • Réglages vidéo manuels via le bouton de fonction arrière.
212,99 € EUR hors TVA
255,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC HDMI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 126813 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - HDMI (19 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - HDMI (19 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - En ligne/actif (vert - le PC connecté est en ligne, rouge - le PC est sélectionné)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 12.5 cm [4.9 in]
Poids du produit 634 g [22.4 oz]
Profondeur du produit 70 mm [2.8 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 10 cm [3.9 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 18.8 cm [7.4 in]
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM HDMI 2 ports
1 - Paquet de pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM USB 2 ports DVI VGA avec audio - Commutateur concentrateur USB 2.0

Permet de partager un clavier, et une souris, ainsi que un écran VGA et un écran DVI entre 2 systèmes multimédias

250,99 € hors TVA
301,19 € incluant TVA

Accessoires