StarTech.com

Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports

Nº de produit : SV831DVIU

  • Prend en charge les résolutions DVI/HDMI jusqu'à 1920 x 1200p
  • Peut s’utiliser avec des adaptateurs DVI vers HDMI pour connecter des systèmes avec sorties HDMI
  • Prise en charge de la plupart des souris et claviers combinés/sans fil
En voir plus
  • Indépendant du système d’exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis
  • Boutons poussoirs sur le panneau avant et fonctions par touche de raccourci permettant une commutation rapide et aisée.
  • Cycles de fonction de balayage automatique via des ordinateurs, de manière séquentielle
  • Se connecte à des ordinateurs avec ports USB
  • Interfaces de console USB pour clavier et souris
  • Prend en charge le mappage des claviers Mac® et Sun ; les états du clavier sont automatiquement enregistrés et restaurés lors du passage d'un ordinateur à l’autre
  • Prend en charge Microsoft IntelliMouse (Pro)
987,99 € EUR hors TVA
1 185,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Hauteur U 1U
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 8
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Longueur max. de câble 4.6 m [15 ft]
MTBF 134000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Single Link
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920 x 1200
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 8 - DVI-I (29 broches) Femelle
8 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge de l'émulation du clavier SUN
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 43.8 cm [17.2 in]
Longueur du produit 18 cm [7.1 in]
Poids du produit 2.5 kg [5.5 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 59.5 cm [23.4 in]
Package Width 26.5 cm [10.4 in]
Poids brut 3.8 kg [8.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB DVI 8 ports
1 - Jeu de supports de fixation en rack
3 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles
SV831DUSBUK
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

Kit de commutateur KVM USB 8 ports comprenant tous les accessoires et câbles nécessaires

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV831DUSBU
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

466,99 € hors TVA
560,39 € incluant TVA
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)
SV831DUSBAU
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)

Commutateur USB KVM StarView Enterprise avec audio

538,99 € hors TVA
646,79 € incluant TVA
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles
SV1631DUSBUK
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

Un ensemble USB KVM 16 ports, comprenant tous les accessoires et les câbles nécessaires

864,99 € hors TVA
1 037,99 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV1631DUSBU
Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 16 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

881,99 € hors TVA
1 058,39 € incluant TVA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA

Accessoires