StarTech.com

Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 16 ports avec affichage à l'écran et câbles

Un ensemble USB KVM 16 ports, comprenant tous les accessoires et les câbles nécessaires

Nº de produit : SV1631DUSBUK

  • Le paquet comprend 16 câbles KVM USB 1,8 m
  • Kit clavier et souris USB pris en charge via 1 connexion USB
  • L’option de sécurité d'affichage à l'écran permet de protéger certains ports du commutateur KVM par mot de passe contre toute utilisation non autorisée
En voir plus
  • La fonction de balayage automatique passe automatiquement d'un ordinateur connecté à l'autre de façon séquentielle
  • La configuration en cascade permet d’augmenter la capacité du système
  • Les raccourcis clavier permettent d'accéder facilement aux ordinateurs
  • Identification et sélection des ordinateurs grâce aux noms attribués
  • Configuration du système par installation plug-and-play
864,99 € EUR hors TVA
1 037,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 16
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
MTBF 158000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Ordinateurs mode cascade max. 136
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Résolutions analogiques max. 1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 16 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
16 - Rouge - PC sélectionné
16 - Vert - PC en ligne
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 9
Courant de sortie 1A
Tension de sortie 9V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 44 cm [17.3 in]
Poids du produit 2.4 kg [5.3 lb]
Profondeur du produit 190 mm [7.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 59.3 cm [23.3 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Poids brut 6.1 kg [13.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Switch KVM USB VGA à 16 ports
2 - Supports de fixation
16 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
1 - Ensemble de vis
4 - Patins protecteurs
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV1631DUSBU
Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 16 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

881,99 € hors TVA
1 058,39 € incluant TVA
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports
SV831DVIU
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports

987,99 € hors TVA
1 185,59 € incluant TVA
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles
SV831DUSBUK
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles

Kit de commutateur KVM USB 8 ports comprenant tous les accessoires et câbles nécessaires

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV831DUSBU
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

466,99 € hors TVA
560,39 € incluant TVA
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)
SV831DUSBAU
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)

Commutateur USB KVM StarView Enterprise avec audio

538,99 € hors TVA
646,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA

Accessoires