StarTech.com

Adaptateur console KVM à 2 ports - Ordinateur portable vers serveur

Transformez instantanément votre ordinateur portable en une console KVM à deux ports, en le branchant à cet adaptateur crash cart monté en rack

Nº de produit : SV231USBLC

  • Faites des économies grâce à une conception innovante, qui utilise votre ordinateur portable comme une console KVM à 2 ports
  • Un accès sans souci à votre serveur à 2 ports grâce à une conception et un logiciel intuitifs
  • Logiciel intuitif inclus pour les transferts de fichiers d’un ordinateur portable à un serveur et la capture d’écrans
En voir plus
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • Matériel de fixation inclus
955,99 € EUR hors TVA
1 147,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Nombre max. d’utilisateurs 1
Résolutions analogiques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteurs hôte 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input
2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012-R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.6.x à 4.11 (versions LTS uniquement)
Notes spéciales / Configuration
Remarque If you're interfacing with a Linux device, this adapter is only compatible with standard QWERTY keyboards in U.S English configuration
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d’activité du port 1
1 - LED d’activité du port 2
1 - LED de liaison et d’activité de la console
1 - LED de liaison et d’activité de la souris/du clavier
1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 0.75 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 100 mm [3.9 in]
Longueur de câble 416 mm [16.4 in]
Longueur du produit 195 mm [7.7 in]
Poids du produit 365 g [12.9 oz]
Profondeur du produit 260 mm [10.2 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur ordinateur portable vers Console KVM à 2 ports
2 - Supports de fixation
2 - Câbles USB et VGA 2 en 1 - 1,8 m
1 - Câble USB A vers Mini B
1 - Clé de logiciel USB
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Guide d'installation rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012-R2, 2016
Mac OS® 10.6 à 10.14
Linux 2.6.x à 4.11 (versions LTS uniquement)

Certifications

Produits associés

Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0
NOTECONS01
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0

Transformez un ordinateur portable en une console pour serveurs, PC, guichets automatiques ou bornes interactives « headless » (sans clavier, souris ni moniteur) administrées(es) à distance

543,99 € hors TVA
652,79 € incluant TVA
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02
Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Console KVM portable | Vidéo VGA | 1920 x 1200 60 Hz | Câbles Inclus

610,99 € hors TVA
733,19 € incluant TVA
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo
NOTECONS02X
Adaptateur crash cart pour PC portable avec boîtier durable - Console KVM USB avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Utilisez cet adaptateur USB crash cart pour transformer votre ordinateur portable en une console KVM portable permettant d'accéder à des serveurs, des GAB et des bornes interactives avec transfert de fichiers et acquisition vidéo

660,99 € hors TVA
793,19 € incluant TVA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers
SVUSB3DSA
Câble commutateur KM USB 3.0 avec transfert de fichiers

Contrôlez et transférez des fichiers entre deux ordinateurs Windows à l'aide d'un seul jeu de clavier et souris

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires