StarTech.com

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée à montage en rack

Nº de produit : RKCONS1901

  • Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
  • Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
  • Le grand écran de 19 pouces vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps
En voir plus
  • Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe d'un seul serveur ou commutateur KVM
  • KVM Collection: Can be purchased with integrated 8-port (RKCONS1908K) or 16-port (RKCONS1916K) KVM or use with StarTech.com enterprise KVM switches: SV831DUSB, SV831DUSBUK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK
1 272,99 € EUR hors TVA
1 527,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 19in
Touche de verrouillage Non
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 8 bits
Luminosité 250 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge du pas de masque 0.264 x 0.264 mm
Rapport de contraste 1000:1
Résolutions analogiques max. 1280 x 1024
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1280 x 1024

Lower resolutions are also supported
Connecteur(s)
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED d'alimentation/d'état
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 17W
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 48.3 cm [19 in]
Longueur du produit 53.3 cm [21 in]
Poids du produit 12.2 kg [27 lb]
Profondeur de montage maximal 78 cm [30.7 in]
Profondeur de montage minimale 50 cm [19.7 in]
Informations d'emballage
Package Height 19 cm [7.5 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Poids brut 16 kg [35.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console KVM
1 - Câble KVM de 1,8 m
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
5 - Cordons d'alimentation par région (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
2 - Rails de montage (longueur variable)
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1908K
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'un tiroir KVM LCD centralisé

1 889,99 € hors TVA
2 267,99 € incluant TVA
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1916K
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

2 092,99 € hors TVA
2 511,59 € incluant TVA
Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1708K
Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à huit serveurs ou commutateurs KVM depuis une console KVM à 8 ports centralisée

1 774,99 € hors TVA
2 129,99 € incluant TVA
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1716K
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à 16 serveurs VGA ou commutateurs KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

1 976,99 € hors TVA
2 372,39 € incluant TVA

Accessoires