StarTech.com

Extendeur de Console KVM USB HDMI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1080p - 100 m

Utilisez un PC jusqu'à 100 m de distance, avec un signal vidéo HDMI® 1080p non compressé et un jeu de souris/clavier USB

Nº de produit : SV565UTPHDU

  • Extension vidéo HD non compressée 1080p et 1920 x 1200
  • Fournit une rallonge jusqu'à 100 m sur un câble Cat5e/Cat6 unique
  • Fonction d'intercommunication HDCP, CEC et Lip Sync
En voir plus
  • Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
  • 3 ports USB 2.0 avec vitesses de transfert jusqu'à 30 Mb/s
  • Prend en charge la connexion à un ordinateur unique ou l'installation en cascade sur un commutateur KVM existant
  • Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
1 205,99 € EUR hors TVA
1 447,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC HDMI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 100 m (328 ft)
Intensité de couleur Deep Color 30/36 bits
Résolutions numériques max. Full uncompressed 1080p and 1920x1200
Vitesse max. de transfert de données 30 Mbit/s (USB)
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
1 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les mesures produit indiquent une seule unité (Hôte ou Distant)
Port de configuration : réservé à un usage interne par le fabricant
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison
1 - USB
1 - Vidéo
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise C
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 11.2 cm [4.4 in]
Longueur du produit 17.5 cm [6.9 in]
Poids du produit 847 g [29.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 37.5 cm [14.8 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Poids brut 2.5 kg [5.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité de transmission locale
1 - Unité de réception distante
1 - Ensemble de montage
1 - Câble HDMI
1 - Câble USB
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extendeur de Console KVM USB DVI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1920 x 1200 - 100 m
SV565UTPDUV
Extendeur de Console KVM USB DVI sur Cat 5e / Cat 6 - Vidéo Non Compressée 1920 x 1200 - 100 m

Utilisez un PC jusqu'à 100 m de distance, avec un signal vidéo DVI 1920x1200 non compressé et un jeu de souris/clavier USB

1 715,99 € hors TVA
2 059,19 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console
SV565DUTPU
Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console

Utilisez un PC double VGA, compatible USB jusqu'à 198,1 m de distance, comme s'il était installé localement

595,99 € hors TVA
715,19 € incluant TVA
Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio
SV565FXDUSA
Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio

Prolongez vos signaux série, audio, USB et vidéo DVI-D (ou HDMI) jusqu'à 2 km (6 562 pieds) sur la fibre optique

3 079,99 € hors TVA
3 695,99 € incluant TVA

Accessoires