StarTech.com

Switch Commutateur KVM USB VGA double 200m 2 x cable cat 5 - Extendeur de console

Utilisez un PC double VGA, compatible USB jusqu'à 198,1 m de distance, comme s'il était installé localement

Nº de produit : SV565DUTPU

  • Extendeur KVM double VGA avec une résolution de 1920 x 1200
  • Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant.
  • Extension jusqu'à 200 m par le biais de 2 câbles réseau UTP standard
En voir plus
  • Connexions de console KVM disponibles aux extrémités locales et distantes
  • Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
  • Raccourcis clavier intuitifs pour un réglage vidéo minutieux
595,99 € EUR hors TVA
715,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 200 m (656 ft)
MTBF 65000 heures
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 650 ft (200m)
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - RJ-45 Femelle
Connecteurs hôte 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les poids/mesures de produit et types de connecteur se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6A
Courant d'entrée 0.2A
Tension de sortie 9V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 15.5 cm [6.1 in]
Poids du produit 535 g [18.9 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 36.7 cm [14.4 in]
Package Width 23.9 cm [9.4 in]
Poids brut 2.3 kg [5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité locale
1 - Unité à distance
2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
8 - Pieds en caoutchouc
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires