StarTech.com

Armoire Serveur Rack 6U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.

Nº de produit : RK619WALLOH

  • Rack à fixation murale à charnières 6U
  • Conception à charnières pour un accès simplifié aux panneaux arrière
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • 4 montants pour une stabilité accrue
  • Le cadre ouvert améliore la circulation de l'air
  • Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement dans le rack
  • Construction robuste en acier massif pressé à froid
353,99 € EUR hors TVA
424,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack de serveur ouvert à fixation murale à charnières 6U 22 pouces RK619WALLOH vous permet de monter vos serveurs, équipements audio/vidéo ou de réseau (de 19 pouces) et offre une conception à charnières qui permet à tout le cadre de s'ouvrir en pivotant pour une installation et un entretien faciles de votre équipement.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Le rack à montage mural 6U possède 4 montants pour un support additionnel de votre équipement, avec une capacité maximale de 49.8 kg. Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues, le rack de serveur à montage mural et cadre ouvert permet une circulation d'air optimale et il est fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Le cadre à charnière s'ouvre en pivotant pour une installation et un entretien faciles de votre équipement
  • L'unité est livrée avec toute la quincaillerie nécessaire à l'installation de composants dans le rack
  • Les racks à cadre ouvert offrent une circulation d'air optimale pour refroidir votre équipement et ainsi permettre un fonctionnement plus fluide et une durée de vie accrue

Applications

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 6U
Ladder Offset 19 mm [0.7 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 24 - 10-32
Roulettes Non
Tools Included Non
Touche de verrouillage Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 49.8 kg [110 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 408 mm [16.1 in]
Hauteur externe 408 mm [16.1 in]
Largeur du produit 556 mm [21.9 in]
Largeur externe 556 mm [21.9 in]
Longueur du produit 602 mm [23.7 in]
Poids du produit 14.4 kg [31.8 lb]
Profondeur de montage minimale 502 mm [19.8 in]
Profondeur externe 602 mm [23.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 16.3 kg [36.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale à charnières
24 - Vis de panneau UNF n° 10-32
24 - Écrous cage UNF nº 10-32
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19
RK819SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

488,99 € hors TVA
586,79 € incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

228,99 € hors TVA
274,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements