StarTech.com

Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

Nº de produit : RK812WALLO

  • Emballage plat pour un transport et un montage facilités
  • Conception robuste et économique pour une mise en œuvre simple
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Le paquet comprend la quincaillerie nécessaire au montage des composants
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants standard
161,99 € EUR hors TVA
194,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U (de 30 cm de profondeur) RK812WALLO est un rack de relais haute qualité à faible coût, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce rack peut être fixé au mur ou installé comme une solution de stockage autonome. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Permettant de loger de l'équipement réseau, audio-vidéo et de télécommunication, ce rack ouvert offre une profondeur de 30 cm. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur.

Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • La conception de rack ouvert fournit une solution économique pour la fixation murale de l'équipement de plus petite taille
  • L'unité est livrée avec toute la quincaillerie nécessaire au montage et à l'installation de composants dans le rack
  • Emballage « à plat » facilitant l'expédition, quelle que soit la destination

Applications

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface. Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 8U
Ladder Type G-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M5
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 80 kg [176.8 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 451 mm [17.8 in]
Hauteur interne 356.9 mm [14.1 in]
Largeur du produit 503 mm [19.8 in]
Largeur interne 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 303 mm [11.9 in]
Poids du produit 7.2 kg [15.9 lb]
Profondeur interne 298 mm [11.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 8 kg [17.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack 8U
32 - Vis M5
32 - Écrous cage M5
16 - Vis de montage
1 - Guide d'installation

Certifications

Produits associés

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements