StarTech.com

Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

Nº de produit : RK319WALLV

  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
  • Unité complètement assemblée avec vis et écrous cage pour le montage de l'équipement dans le rack
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • L'équipement peut être monté au mur à la verticale ou sous un bureau à l'horizontale
  • Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
79,99 € EUR hors TVA
95,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le support de rack en acier à fixation murale verticale de 48 cm 3U RK319WALLV offre une solution de stockage polyvalente, permettant de monter l'équipement (périphériques réseau, unités de distribution d'alimentation, tableaux de connexion) à la verticale (de niveau avec le mur) pour économiser de l'espace. Sinon, le support 3U peut être installé à l'horizontale, sous un bureau, permettant ainsi d'accéder facilement et directement à l'équipement installé depuis votre poste de travail. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Conforme aux normes de rack de 48 cm EIA-310, le support à fixation murale offre une construction en acier robuste parfaite pour les réseaux privés et les petites entreprises. Le rack à fixation murale permet d'économiser de la place dans les espaces réduits qui ne permettent pas d'installer un rack d'équipement de serveur de dimension ordinaire.

Adaptés à une fixation sur presque tout type de mur/plafond (cloison sèche, par ex.), les trous de fixation du support (utilisés pour une fixation murale ou sous le bureau) sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux cadres de construction standard.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Vous avez besoin de plus d'espace de rangement ? StarTech.com propose également des supports à fixation murale de 48 cm 1U, 2U et 4U.

Points forts de StarTech.com

  • Les unités sont livrées assemblées avec tous les accessoires nécessaires au montage de l'équipement dans le rack pour une installation rapide et facile
  • Ce rack léger à fixation murale verticale offre une solution compacte économique pour votre équipement TI et A/V

Applications

Montez de l'équipement réseau et de télécommunication le long du mur

Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 3U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M5
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'emballage inclut une vis de 1 ½ po pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 149 mm [5.9 in]
Largeur du produit 503 mm [19.8 in]
Largeur interne 500 mm [19.7 in]
Longueur du produit 151 mm [5.9 in]
Poids du produit 921 g [32.5 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 1.4 kg [3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support à fixation murale verticale
12 - Vis et écrous cage (12 de chaque)
6 - Vis à bois autotaraudeuses - 3/16 x 1 1/2 po (0,5 x 3,8 cm)

Certifications

Produits associés

Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19
RK12OD
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Permet d’installer des petits périphériques montables sur rack à proximité immédiate de votre bureau, dans ce rack de bureau léger de 2 supports, pouvant contenir 12 unités.

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires