Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comRack serveur 18U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au le mur dans un boîtier à charnière pour un accès simplifié
Nº de produit : RK1820WALHM
- Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
- Accès facilité avec une armoire à charnières
- Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
- Installez facilement votre équipement avec des rails de montage ajustables
- Optimisez la compatibilité en échangeant les rails de montage entre les orifices à écrous cage carrés ou les orifices 12-24 perforés
- Étagère 1U et attaches de câble à boucles auto-agrippantes incluses
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cette armoire réseau ou serveur 18U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310 au mur, dans un boîtier sécurisé qui dispose d'une porte arrière articulée pour faciliter l'accès à votre équipement. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 6,1 cm à 50,8 cm pour offrir une solution de stockage robuste à votre équipement monté en rack.
Pour garantir la stabilité de votre équipement le plus lourd, ce rack offre une solution de montage à quatre montants. Il prend en charge un poids plus élevé par unité que les racks à deux montants, avec une capacité de charge totale allant jusqu'à 90 kg.
Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs
Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.
Accédez facilement à vos serveurs et à votre équipement réseau
Le rack réseau à montage mural facilite l'accès à votre équipement et au câblage grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier. En tournant le boîtier de 180 degrés lors de l'installation, vous pouvez inverser la direction de la charnière de sorte que le boîtier peut s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit, selon vos préférences.
L'armoire réseau 18U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement.
Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.
Protégez et assurez la sécurité de votre équipement
Ce boîtier rack serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Pour simplifier l'installation de l'équipement, les rails de montage du rack peuvent être configurés avec des orifices carrés et des écrous cage, ou des rails perforés.
Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.
Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.
Le modèle RK1820WALHM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation
Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante
Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934172 | |
UPC Code | 065030870061 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Matériel | ||
Fixation sur le mur | Oui | |
Front Door Reversible and/or Removable | Amovible | |
Reversible | ||
Hauteur U | 18U | |
Style | Support mural | |
Touche de verrouillage | Oui | |
Type de cadre | Armoire fermée | |
Type de panneau arrière | Acier massif | |
Type de porte avant | Maille d'acier | |
Type de rack | 4 montants | |
Performance | ||
Weight Capacity (Stationary) | 90 kg [198.9 lb] | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 903.7 mm [35.6 in] | |
Hauteur externe | 90.8 cm [35.7 in] | |
Hauteur interne | 89.1 cm [35.1 in] | |
Largeur du produit | 600 mm [23.6 in] | |
Largeur externe | 55.1 cm [21.7 in] | |
Largeur interne | 53.6 cm [21.1 in] | |
Longueur du produit | 550 mm [21.7 in] | |
Poids du produit | 67.7 kg [149.6 lb] | |
Profondeur de montage maximal | 41 cm [16.1 in] | |
Profondeur de montage minimale | 6 cm [2.4 in] | |
Profondeur externe | 60 cm [23.6 in] | |
Profondeur interne | 595 mm [23.4 in] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Emballage à plat | Non | |
Poids brut | 68.7 kg [151.8 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Boîtier mural | |
1 - Étagère 1U | ||
1 - Rouleau d'attaches auto-agrippantes | ||
72 - Écrous cage 12-24 | ||
72 - Vis 12-24 | ||
2 - Clés de porte | ||
2 - Clés pour panneaux latéraux | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"
Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm
Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 60,9 cm de profondeur
Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur
Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié
Rack serveur 15U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié
Rack serveur 26U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au le mur dans un boîtier à charnière pour un accès simplifié
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 43,1 cm de profondeur
Montez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunications au mur grâce à ce boîtier sécurisé et aéré
Accessoires
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable
Ajoutez un tiroir de stockage 3U robuste à rack de serveur ou toute armoire standard de 48 cm
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure
Paquet de 100 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M6
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal
Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse
Panneau de gestion de câbles horizontal 1U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Panneau de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
Organisez vos câbles horizontaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes
Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6
Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat5e en utilisant seulement 0.5U d'espace de rack
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis