Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 29"
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication de façon sécuritaire dans ce solide rack en acier 12U
Nº de produit : RK1236BKF
- Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
- Installation de l'équipement en toute simplicité
- Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
- Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
- Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
- Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 12 unités de rack (12U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .
Installation simplifiée des équipements
Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.
Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 736 mm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.
Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.
Offrez la meilleure protection possible à votre équipement tout en le gardant à portée de vue
Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.
Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.
Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique
L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.
Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses
L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.
Assurez-vous que votre équipement fonctionne à une température optimale
La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.
Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.
Le modèle RK1236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.
Applications
- Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité
- Idéale pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, l'équipement de réseau et les consoles d'armoire
- Équipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio/vidéo
- Solution remarquable pour les salles de classe d'université, où seule une quantité limitée d'équipement monté en rack est nécessaire, mais où la sécurité reste importante
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931768
Tech Data - France
4462176
UPC Code
065030845595
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Caractéristiques de la porte avant | Verrou à clé sécurisé avec porte avant amovible | |
Caractéristiques du panneau latéral | Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles | |
Caractéristiques particulières | Roulettes (incluses) | |
Assemblage facile | ||
Patte(s) de mise à la terre | ||
Pieds de mise à niveau | ||
Marquage U | ||
Fixation sur le mur | Non | |
Hauteur U | 12U | |
Mounting Hole Types | Carré (pour écrou cage) | |
Normes de l’industrie | EIA/ECA-310-E | |
Profil de rail de montage | G-Shape | |
Type de cadre | Armoire fermée | |
Type de panneau arrière | Maille d'acier | |
Type de panneau latéral | Aluminium | |
Type de porte avant | Acier avec fenêtre en verre | |
Type de rack | 4 montants | |
Performance | ||
Weight Capacity (Stationary) | 800 kg [1768 lb] | |
Caractéristiques physiques | ||
Caractéristiques de la porte arrière | Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible | |
Couleur | Noir | |
Product Measurements | ||
Hauteur avec roulettes | 73.4 cm [28.9 in] | |
Hauteur du produit | 66.3 cm [26.1 in] | |
Largeur du produit | 60.3 cm [23.7 in] | |
Largeur interne | 60 cm [23.6 in] | |
Longueur du produit | 90 cm [35.4 in] | |
Poids du produit | 43.5 kg [96.2 lb] | |
Profondeur de montage maximal | 74 cm [29.1 in] | |
Profondeur de montage minimale | 14 cm [5.5 in] | |
Profondeur interne | 74 cm [29.1 in] | |
Informations d'emballage | ||
Emballage à plat | Oui | |
Package Height | 32.2 cm [12.7 in] | |
Package Length | 97.4 cm [38.3 in] | |
Package Width | 73.4 cm [28.9 in] | |
Poids brut | 52.6 kg [116.3 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 3 - Panneau inférieur | |
2 - Panneau latéral et cadre | ||
1 - Panneau supérieur | ||
4 - Traverse | ||
8 - Capuchons d'angle en plastique | ||
4 - Roulettes | ||
2 - Jeux de clés | ||
4 - Pieds réglables | ||
20 - Écrous cage M6 | ||
20 - Vis M6 | ||
2 - Clé Allen | ||
1 - Kit de vis de montage |
Produits associés
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U
Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes
Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U
Accessoires
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm
Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19" - Noir
Ajoutez un tiroir de stockage robuste à toute armoire ou toute baie de serveur de 19"
Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau
Montez facilement tout équipement de rails DIN dans un rack de 19"
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19" - Noir
Ajoutez un tiroir de stockage robuste à toute armoire ou toute baie de serveur de 19"
Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau
Montez facilement tout équipement de rails DIN dans un rack de 19"
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
Ajoutez une étagère ventilée robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur
Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm
Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard
Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm
Montez un écran LCD de 17 à 19 pouces basculant et pivotant dans une armoire/un rack 48 cm standard
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable
Ajoutez un tiroir de stockage 3U robuste à rack de serveur ou toute armoire standard de 48 cm
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur
Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur
Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard
Rails fixes 2U 19" universels pour rack serveur
Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable
Rails fixes 3U 19" universels pour rack serveur
Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 22,7kg
Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 90,7kg
Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 56,7kg
Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure
Paquet de 100 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M6
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal
Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal
Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse
Panneau de gestion de câbles horizontal 1U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Panneau de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec couverture
Organisez les câbles dans votre rack de serveur ou armoire grâce à une gaine de câble couverte horizontale
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles
Panneau double de gestion de câbles horizontal 2U pour rack de serveur - Guide pour câbles avec anneaux
Organisez vos câbles horizontaux dans votre rack de serveur avec un panneau doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes
Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p
Surveillez ou contrôlez de l'équipement de serveur à partir d'une console centrale à commutateur KVM intégré et dotée d'une conception pratique à deux rails
Console LCD à montage en rack 1U double rail avec hub USB à 2 ports - Écran de 17" et clavier américain - 1080p
Contrôlez votre serveur à partir d'une console KVM Full HD à l'aide d'un hub USB de façade à 2 ports
Commutateur KVM PS/2 USB 16 ports 1U empilables sur rack avec OSD
Permet de contrôler au plus 16 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 à l’aide d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur
Commutateur KVM PS/2 USB 8 ports 1U empilables sur rack avec OSD
Permet de contrôler au plus 8 ordinateurs connectés par USB ou PS/2 à l’aide d’un clavier, d’une souris et d’un moniteur
Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)
Commutateur USB KVM StarView Enterprise avec audio
Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur
Kit de commutateur KVM USB à montage sur rack 1U 8 ports avec affichage à l'écran et câbles
Kit de commutateur KVM USB 8 ports comprenant tous les accessoires et câbles nécessaires
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports
Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports
Panneau de brassage à 24 ports Cat6 type 110 montage en rack 1U
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat6
Tableau de connexion Cat5e 0,5U 24 ports - Tableau de connexion RJ45 Ethernet Cat5e 110 à montage en rack
Organisez jusqu'à 24 câbles patch Cat5e en utilisant seulement 0.5U d'espace de rack
Support produit
Diagrammes
-
RK1236BKF-Diagram.pdf
- Langue: Anglais
Manuels
-
RK1236BKF_FR.pdf
Français
- Langue: Français
-
RK1236BKF manual_rev 1.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
RK1236BKF_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis