StarTech.com

Rack serveur mural 9U à cadre ouvert - Profondeur de 45,7cm - Acier - 2 montants

Rack de données 2 poteaux | Conforme à la norme EIA 310 | Acier | Noir

Nº de produit : RK919WALLO

  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants standard
  • Conception robuste et simple pour une mise en place à moindre coût
  • Le kit inclut le matériel nécessaire pour le montage de l'équipement
En voir plus
  • ACCESSORIES INCLUDED: The wall mount server room/ computer/communication/AV/IT equipment rack includes 24 M6 screws & cage nuts & hook & loop to securely mount all of your equipment in the rack
  • LIFETIME WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility and performance testing on all our products
311,99 € EUR hors TVA
374,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques particulières Assemblage facile
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 9U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage G-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 80 kg [176.8 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 54 cm [21.3 in]
Largeur du produit 55 cm [21.7 in]
Longueur du produit 45.7 cm [18 in]
Poids du produit 9.9 kg [21.9 lb]
Profondeur de montage maximal 457.2 mm [18 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 61 cm [24 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 62 cm [24.4 in]
Poids brut 13 kg [28.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack
24 - Vis M6
24 - Écrous M6
1 - Attaches à boucles noires d'une longueur de 3 m

Certifications

Produits associés

Armoire Serveur Rack 8U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières - 22
RK819WALLOH
Armoire Serveur Rack 8U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières - 22"

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.

394,99 € hors TVA
473,99 € incluant TVA
Rack serveur mural 9U à cadre ouvert - Profondeur de 45,7cm - Acier - 2 montants
RK919WALLO
Rack serveur mural 9U à cadre ouvert - Profondeur de 45,7cm - Acier - 2 montants

Rack de données 2 poteaux | Conforme à la norme EIA 310 | Acier | Noir

311,99 € hors TVA
374,39 € incluant TVA

Accessoires