StarTech.com

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 25U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 25U

Nº de produit : 4POSTRACK25U

  • Conception à cadre ouvert 25U
  • Profondeur de montage réglable de 22 à 40 pouces
  • Prend en charge une charge statique pouvant atteindre 544 kg
En voir plus
  • Repères d'unité de rack (U) et de réglage de profondeur faciles à lire
  • Roulettes, pieds de mise à niveau et crochets de gestion de câbles inclus
  • Trous prépercés pour fixer directement le rack au sol
  • Facile à assembler
  • Emballage à plat pour une expédition facile
369,99 € EUR hors TVA
443,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le rack de serveur 25U 4POSTRACK25U vous permet de stocker vos serveurs ainsi que votre équipement réseau et de télécommunications dans un rack à cadre ouvert robuste et profondeur réglable.

Conçu dans un souci de facilité d’utilisation, ce rack 25U comporte des repères bien visibles, à la fois pour les unités de rack (U) et la profondeur. Il offre une vaste gamme de réglages de profondeur de montage (22 à 40 pouces) qui permettent de l’adapter à votre équipement.

Ce rack durable à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 544 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l’industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Pour une solution de serveurs de stockage complète vous évitant toute perte de temps ou difficulté, ce rack comprend des accessoires optionnels, comme des roulettes, des pieds de mise à niveau et des crochets pour la gestion de câbles. La base est également prépercée pour permettre de fixer le rack au sol si nécessaire, vous offrant ainsi une plus grande stabilité pour adapter le rack à votre environnement.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Montez facilement votre équipement grâce à une profondeur et des unités de rack (U) clairement marquées
  • Adaptez facilement le rack à votre équipement grâce à la profondeur réglable
  • Personnalisez le rack pour l'adapter à votre environnement à l'aide des accessoires optionnels inclus

Applications

Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

Convient à l'équipement à montage en rack pour lequel la sécurité à l'échelon du rack n'est pas nécessaire

Equipement A/V monté sur rack dans un studio de radio ou télévision

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui Hooks
Hauteur U 25U
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Roulettes Inclus
Style Floor-Standing
Tools Included Oui
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 544.3 kg [1202.9 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 1290 mm [50.8 in]
Hauteur du produit 1213 mm [47.8 in]
Hauteur interne 1115.8 mm [43.9 in]
Largeur du produit 604 mm [23.8 in]
Longueur du produit 1048 mm [41.3 in]
Poids du produit 33 kg [72.9 lb]
Profondeur de montage maximal 1017 mm [40 in]
Profondeur de montage minimale 560 mm [22 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 35 kg [77.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Rail vertical gauche
2 - Rail vertical droit
2 - Support de base
8 - Section d'angle
4 - Section centrale
2 - Support supérieur
48 - Boulon M8
48 - Rondelle M8
1 - Clé M8 (13 mm)
1 - Clé M6 (10 mm)
1 - tournevis cruciforme
32 - Écrou cage M6
32 - Rondelle à collerette PVC
32 - Vis cruciforme M6
12 - Crochet de gestion de câbles
12 - Vis de fixation du crochet
4 - Roulettes
4 - Pieds de mise à niveau
16 - Vis M6
16 - Rondelle plate M6
16 - Écrou à brides M6
4 - Fils de mise à la terre

Certifications

Produits associés

Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK42
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 42U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack ouvert réglable 42U

416,99 € hors TVA
500,39 € incluant TVA
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles
4POSTRACK12U
Rack de serveur réglable à cadre ouvert 12U 4 montants - Bâti rack avec roulettes et gestion de câbles

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 12U

315,99 € hors TVA
379,19 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 25U 36
RK2536BKF
Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes

Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler

1 124,99 € hors TVA
1 349,99 € incluant TVA

Accessoires