StarTech.com

Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

Nº de produit : WALLMOUNT8

  • Améliorez l'efficacité dans votre bureau ou votre salle de serveurs en montant au mur des équipements peu profonds
  • Installation robuste de l'équipement essentiel, avec une structure en acier solide
  • Configuration simplifiée grâce à des trous de montage mural espacés de 40 cm, conformément aux normes des cloisons sèches
En voir plus
  • Écrous cage et vis inclus
  • Panneau d'accès à l'arrière pour la gestion de câbles
  • structure murale 8U
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques particulières Livré complètement assemblé
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 8U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 36.3 kg [80.2 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 36.2 cm [14.3 in]
Largeur du produit 50 cm [19.7 in]
Longueur du produit 34.9 cm [13.7 in]
Poids du produit 5.7 kg [12.5 lb]
Profondeur de montage maximal 30.5 cm [12 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 39.2 cm [15.4 in]
Package Length 52.2 cm [20.6 in]
Package Width 38.2 cm [15 in]
Poids brut 7.5 kg [16.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural
24 - Écrous cage M5
24 - Vis M5
1 - Écrou hexagonal M6
6 - Vis à bois
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Rack de serveur mural 12U pour équipment peu profond - 12
WALLMNT12
Rack de serveur mural 12U pour équipment peu profond - 12" de profondeur

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA

Accessoires