StarTech.com

Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm

Fixez votre serveur ou votre équipement réseau au mur à l'aide de ce rack à cadre ouvert 15U réglable

Nº de produit : RK15WALLOA

  • Accueillez des appareils plus larges grâce au cadre réglable
  • Économisez de l'espace en fixant votre équipement au mur
  • Installation facile avec trous de montage espacés de 30 à 40 cm pour correspondre à l'ancrage mural standard
En voir plus
  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter le transport
  • Le cadre ouvert assure le refroidissement passif de l'équipement
258,99 € EUR hors TVA
310,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce rack serveur mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 15 unités, vous aidant ainsi à économiser de l’espace tout en restant organisé. Ce rack possède une profondeur réglable et peut supporter jusqu’à 90 kg.

Installation simplifiée

Grâce à sa profondeur réglable allant jusqu’à seulement 30,4 cm, ce rack réseau s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Il est facile à assembler et comporte des trous de montage espacés de 30 à 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l’espacement d'ancrage de cadre mural respectant la norme en Amérique du Nord. Le rack mural est livré dans un emballage à plat ce qui facilite le transport et diminue les frais d’expédition.

Accueillez des appareils plus larges

Il est possible d’ajuster la profondeur du rack à cadre ouvert de 30,4 à 50,8 cm pour accueillir des appareils de télécommunication, réseau et de données plus encombrants. La profondeur supérieure à la moyenne vous offre également la possibilité d'installer des étagères et d'autres accessoires.

Libérez de l’espace

Lorsque l’espace est limité, vous pouvez installer le rack à cadre ouvert sur le mur d'une salle de serveurs, d’un bureau, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Garantissez le refroidissement et l'accessibilité de votre équipement

Le cadre ouvert du rack assure le refroidissement passif des équipements qu’il contient. De plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant la configuration les appareils qu’il contient, ce qui vous permet de gagner du temps.  

Le modèle RK15WALLOA bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 15U
Ladder Type L-Shape
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Spécifications générales 30,5 cm à 50,8 cm
30 cm à 50,3 cm
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 78 cm [30.7 in]
Hauteur externe 78 cm [30.7 in]
Hauteur interne 68 cm [26.8 in]
Largeur du produit 50.4 cm [19.8 in]
Largeur externe 50.4 cm [19.8 in]
Largeur interne 45 cm [17.7 in]
Longueur du produit 50.8 cm [20 in]
Poids du produit 15.2 kg [33.5 lb]
Profondeur de montage maximal 50.3 cm [19.8 in]
Profondeur externe 50.8 cm [20 in]
Profondeur interne 30 cm [11.8 in]
Type de boîtier Acier robuste
Informations d'emballage
Poids brut 17.8 kg [39.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Rails verticaux
2 - Supports horizontaux avant
2 - Supports horizontaux arrière
60 - Écrous cages M6
60 - Vis M6
60 - Rondelles de plastique
16 - Vis de montage
24 - Rondelles plates
24 - Boulons
1 - Manuel d'instruction
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Style Support mural
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants

Certifications

Produits associés

Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm
RK12WALLOA
Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm

Fixez votre serveur ou votre équipement réseau au mur à l'aide de ce rack à cadre ouvert 12U réglable

237,99 € hors TVA
285,59 € incluant TVA
Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm
206,99 € hors TVA
248,39 € incluant TVA
Armoire Serveur Rack 6U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières
RK619WALLOH
Armoire Serveur Rack 6U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.

353,99 € hors TVA
424,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19
RK819SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

488,99 € hors TVA
586,79 € incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

228,99 € hors TVA
274,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements