Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Nº de produit : CABSHELF22

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

Spécifications techniques
  • Etagère fixe montée en rack 2U

  • Convient à tous les racks standard de 19 pouces

  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Supporte jusqu'à 22 kg

  • Fait d'acier massif pressé à froid de 1,6 mm

  • Montage en façade

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € incluant TVA

Nº: CABSHELF22

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'étagère fixe montée en rack 2U 22 pouces CABSHELF22 vous permet d'ajouter une étagère 2U compacte à presque tout rack de serveur ou toute armoire standard de 19 pouces équipés d'un système de montage en façade.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Nos étagères de qualité supérieure ont été conçues pour s'adapter avec facilité à des environnements de travail difficiles. Faite d'acier massif pressé à froid de qualité commerciale, cette étagère fixe durable peut supporter jusqu'à 22 kg de matériel. Voici une solution idéale pour stocker du petit matériel non montable en rack, des outils, des périphériques ou des accessoires dans votre rack pour les garder à portée de main.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Grâce à sa conception universelle pour rack de 19 pouces, rien de plus facile que d'ajouter une étagère à n'importe quel rack ou n'importe quelle armoire.
  • Sa construction en acier robuste résiste aux environnements industriels les plus extrêmes.
Applications
  • Permet d'obtenir de l'espace de stockage en plus pour le matériel essentiel et l'équipement non montable
  • Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 19 pouces
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 2U
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 22.6 kg [50 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1.6 mm [0.1 in]
Hauteur externe 88 mm [3.5 in]
Largeur externe 482.7 mm [19 in]
Poids du produit 4.1 kg [9.1 lb]
Profondeur externe 558.8 mm [22 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 5.1 kg [11.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère pour rack 2U
4 - Vis M5
4 - Écrous cage M5
1 - Manuel d'instruction
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELF22V

Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA

Etagère cantilever montée en rack 2U - Etagère fixe robuste pour rack de serveur - 56 kg
CABSHELFHD

Etagère cantilever montée en rack 2U - Etagère fixe robuste pour rack de serveur - 56 kg

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

72,99 € hors TVA
87,59 € incluant TVA

Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD

Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA

Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV

Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

132,99 € hors TVA
159,59 € incluant TVA

Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF

Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA

Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U

Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV

Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Paquet de 50 Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS6

Paquet de 50 Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
CABSCREWM5

Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA

Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM52

Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA

Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM6

Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA

M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62

Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA

Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS

Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis