StarTech.com

Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 90,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

Nº de produit : UNISLDSHF19H

  • Supporte jusqu'à 90,7 kg
  • Profondeur de montage réglable de 746,5 mm à 807 mm
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Inclut un bras réversible de gestion des câbles
  • Étagère ventilée laissant mieux circuler l'air
  • Rails de guidage avec verrous pour empêcher l'étagère de coulisser trop loin
  • Construction robuste en acier laminé à froid de 2 mm
342,99 € EUR hors TVA
411,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de câbles Oui
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 2U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant et arrière)
Performance
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur du produit 0 cm [0 in]
Poids du produit 9.5 kg [21 lb]
Profondeur de montage maximal 807 mm [31.8 in]
Profondeur de montage minimale 746.5 mm [29.4 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 80.1 cm [31.5 in]
Package Width 53.9 cm [21.2 in]
Poids brut 11.3 kg [24.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ensemble pour étagère
2 - Contour d'oreille et glissière (gauche / droite)
2 - Support de contour d'oreille (gauche / droite)
1 - Ensemble de gestion des câbles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 22,7kg
UNISLDSHF192
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 22,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

239,99 € hors TVA
287,99 € incluant TVA
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 56,7kg
UNISLDSHF19M
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 56,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

263,99 € hors TVA
316,79 € incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

140,99 € hors TVA
169,19 € incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA