StarTech.com

Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

Nº de produit : CABSHELF

  • Construction en acier robuste
  • Capacité de charge de 20 kg
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Montage dans tout rack ou toute armoire standard de 48 cm
47,99 € EUR hors TVA
57,59 € EUR incluant TVA

Présentation

L'étagère d'armoire serveur universelle noire standard CABSHELF permet d'organiser efficacement le matériel et les accessoires informatiques essentiels avec une étagère fixe qui peut supporter jusqu'à 20 kg. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.  D'une conception universelle permettant de la monter dans tout rack de serveur ou armoire 48 cm, l'étagère de rack se compose d'acier massif pressé à froid pour une durabilité à long-termeBénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Construction en acier robuste pour la durabilité dans des environnements extrêmes

Applications

Pour l'utilisation avec des armoires ou des racks de serveur d'une largeur de 48 cm

Obtenez de l'espace de stockage additionnel pour le matériel essentiel

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 2U
Performance
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Largeur interne 442.7 mm [17.4 in]
Poids du produit 2.9 kg [6.4 lb]
Profondeur interne 400 mm [15.7 in]
Informations d'emballage
Poids brut 3.8 kg [8.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère fixe
4 - Écrous cage M6
4 - Vis M6

Certifications

Produits associés

Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELF22V
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

140,99 € hors TVA
169,19 € incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
CABSHELF22
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack 2U - Etagère fixe robuste pour rack de serveur - 56 kg
CABSHELFHD
Etagère cantilever montée en rack 2U - Etagère fixe robuste pour rack de serveur - 56 kg

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg
CABSHF2POST
Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère fixe haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Etagère cantilever ventilée, montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg
CABSHF2POSTV
Etagère cantilever ventilée, montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

117,99 € hors TVA
141,59 € incluant TVA