StarTech.com

Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

Nº de produit : ADJSHELFHDV

  • Etagère robuste, ventilée et ajustable montée en rack 1U
  • Convient à tous les racks standard de 19 pouces
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Profondeur de montage réglable de 19,5 à 38 pouces
  • Supporte jusqu'à 113 kg
  • Faite d'acier massif pressé à froid de 1,2 mm
140,99 € EUR hors TVA
169,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant et arrière)
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 113.1 kg [250 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1.2 mm [0 in]
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 450 mm [17.7 in]
Longueur du produit 700 mm [27.6 in]
Poids du produit 5.2 kg [11.6 lb]
Profondeur de montage maximal 974 mm [38.3 in]
Profondeur de montage minimale 495 mm [19.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 84 mm [3.3 in]
Package Length 77 cm [30.3 in]
Package Width 52.8 cm [20.8 in]
Poids brut 7 kg [15.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère de rack ajustable, haute capacité 1U
2 - Supports de montage avant
2 - Supports de montage arrière
8 - Vis de panneau M5
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Rails fixes 1U 19
UNIRAILS1U
Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA

Accessoires