StarTech.com

Rails fixes 2U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

Nº de produit : UNIRAILS2U

  • Montez facilement en rack du matériel qui n'est pas prévu pour
  • Montez votre équipement sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur des étagères de racks traditionnelles
  • Évitez les surchauffes grâce aux ouvertures permettant la circulation de l'air
En voir plus
  • Support universel pour racks de serveur EIA-310 de 19 po
  • Durabilité maximale avec une construction en acier laminé à froid
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Panneau de gestion de câbles arrière amovible
  • Jusqu'à 45 kg de capacité pondérale
  • Profondeur ajustable de 420 mm à 1 054 mm
  • Multiples schémas de trous de fixation pour le montage de votre équipement
132,99 € EUR hors TVA
159,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Oui
Hauteur U 2U
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 45.3 kg [100 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 3.7 kg [8.1 lb]
Profondeur de montage maximal 1054 mm [41.5 in]
Profondeur de montage minimale 420 mm [16.5 in]
Informations d'emballage
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 10.5 cm [4.1 in]
Package Width 49.3 cm [19.4 in]
Poids brut 4 kg [8.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rails pour rack universels fixes
16 - Vis de panneau M5
16 - Écrous cage M5
1 - Clé M5

Certifications

Produits associés

Rails fixes 1U 19
UNIRAILS1U
Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Rails fixes 3U 19
UNIRAILS3U
Rails fixes 3U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires