StarTech.com

Rails fixes 3U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

Nº de produit : UNIRAILS3U

  • Montez facilement en rack du matériel qui n'est pas prévu pour
  • Montez votre équipement sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur des étagères de racks traditionnelles
  • Évitez les surchauffes grâce aux ouvertures permettant la circulation de l'air
En voir plus
  • Support universel pour racks de serveur EIA-310 de 19 po
  • Durabilité maximale avec une construction en acier laminé à froid
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Panneau de gestion de câbles arrière amovible
  • Jusqu'à 97 kg de capacité pondérale
  • Profondeur ajustable de 420 mm à 1 054 mm
  • Multiples schémas de trous de fixation pour le montage de votre équipement
141,99 € EUR hors TVA
170,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Ces rails 3U pour rack de serveur vous permettent de monter du matériel non prévu pour une installation en rack, comme des racks de serveur pour bureau, du matériel de gestion de réseau ou des commutateurs KVM, sur votre rack de serveur de 19 po sans sacrifier 1U d'espace rack supplémentaire comme sur une étagère traditionnelle. Ils constituent également une très bonne solution pour monter du matériel dont les rails sont endommagés ou des équipements OEM supprimés, comme des serveurs Dell™, IBM®, HP® ou Apple dont les rails pour rack ne sont plus disponibles à la vente.

Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Installez du matériel non destiné à être monté en rack sur 3U de rack

Ces rails pour rack vous donnent la possibilité de monter en rack du matériel non montable, en l'enserrant dans un cadre ouvert soutenu par trois solides barres transversales. Ainsi, vous pouvez installer ce type de matériel en montant les rails sur votre rack de serveur, avant de placer l'équipement voulu dans le support en-dessous. Pour le matériel présentant déjà des trous de montage, les rails présentent également de multiples schémas de montage pour une bonne fixation et davantage de sécurité.

Supports de montage universels s'adaptant à presque tous les racks de serveur de 19 po

Conformes à la norme EIA-310 concernant le matériel de montage en rack de 19 po, ces rails de montage sont universellement compatibles avec les racks de serveur de 19 po. De plus, leur profondeur est ajustable pour s'adapter à diverses tailles et configurations de racks. Enfin, ils comportent un panneau arrière de gestion des câbles qui est amovible, pour encore plus d'adaptabilité.

Durabilité maximale

Pour assurer la sécurité de votre matériel, ces rails de montage sont en acier laminé à froid. Ainsi, ils peuvent supporter jusqu'à 45 kg.

Le modèle UNIRAILS3U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Le design universel de ces racks permet de les monter sur presque tout serveur ou autre équipement de 19 po pour une souplesse de montage optimale
  • La construction de rail en trois pièces permet une vaste gamme de configurations à profondeur réglable pour une adaptation à presque toute taille de rack
  • Les traverses permettent le montage de l'équipement qui ne peut couvrir les 19 po du rack

Applications

Montez du matériel à installer en rack sans ses rails d'origine

Utilisez ces rails pour monter du matériel OEM tel que des serveurs Dell, IBM, HP ou Apple dont les rails de rack ne sont plus disponibles à la vente

Montez de façon sécurisée du matériel non destiné à une installation en rack sur tout rack de serveur EIA-310 de 19 po

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Oui
Hauteur U 3U
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 97.3 kg [215 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 3.9 kg [8.5 lb]
Profondeur de montage maximal 1054 mm [41.5 in]
Profondeur de montage minimale 420 mm [16.5 in]
Informations d'emballage
Poids brut 4.2 kg [9.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rails pour rack universels fixes
14 - Vis de panneau M5
14 - Écrous cage M5
1 - Clé M5

Certifications

Produits associés

Rails fixes 2U 19
UNIRAILS2U
Rails fixes 2U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

132,99 € hors TVA
159,59 € incluant TVA
Rails fixes 1U 19
UNIRAILS1U
Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements

Manuel :
Fiche technique