StarTech.com

Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm

Montez un écran LCD de 17 à 19 pouces basculant et pivotant dans une armoire/un rack 48 cm standard

Nº de produit : RKLCDBKT

  • Trous de fixation VESA de 75 et 100 mm
  • Compatibilité avec les normes ANSI/EIA RS-310-D
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Composé d'acier massif de 2 mm d'épaisseur, ce support a été conçu pour être durable
122,99 € EUR hors TVA
147,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 7U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Type de cadre Acier
Performance
Conformité VESA  100 x 100 mm
75 x 75 mm
Weight Capacity (Stationary) 16 kg [35.4 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Largeur interne 425.3 mm [16.7 in]
Poids du produit 2.9 kg [6.3 lb]
Informations d'emballage
Package Height 10.6 cm [4.2 in]
Package Length 48.9 cm [19.3 in]
Package Width 32.3 cm [12.7 in]
Poids brut 3.2 kg [7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque de fixation arrière
1 - Support de fixation LCD pivotant
1 - Paquet de vis de montage (4 vis de panneau M5*16, 4 écrous cage M5, 2 Vis M4*8)
1 - Paquet de 4 vis de fixation LCD

Certifications

Produits associés

Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm
RKLCDBK
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm

Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

146,99 € hors TVA
176,39 € incluant TVA
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19
RK12OD
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Permet d’installer des petits périphériques montables sur rack à proximité immédiate de votre bureau, dans ce rack de bureau léger de 2 supports, pouvant contenir 12 unités.

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA

Accessoires