StarTech.com

Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

Nº de produit : CABSHELF1U

  • Convient à tous les racks standard de 48 cm
  • Supporte jusqu'à 15 kg
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Fait d'acier massif pressé à froid de 1,6 mm
  • Montage en façade
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 1U
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 15 kg [33.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 45 mm [1.8 in]
Largeur du produit 443 mm [17.4 in]
Longueur du produit 178 mm [7 in]
Poids du produit 1.2 kg [2.7 lb]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 19.5 cm [7.7 in]
Poids brut 1.5 kg [3.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère d'armoire fixe 1U
4 - Vis M6
4 - Écrous cage M6

Certifications

Produits associés

Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires