StarTech.com

Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable

Ajoutez un tiroir de stockage 3U robuste à rack de serveur ou toute armoire standard de 48 cm

Nº de produit : SH39LK

  • Porte avant verrouillable
  • Montage dans tout rack ou toute armoire standard de 19"
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Design compact
  • Livré complètement assemblé
  • Acier robuste
96,99 € EUR hors TVA
116,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrouillage sécurisé à clé
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 3U
Normes de l’industrie EIA RS310-C
Type de cadre Acier
Performance
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur interne 127 mm [5 in]
Largeur interne 431.8 mm [17 in]
Poids du produit 4 kg [8.9 lb]
Profondeur de montage minimale 228.6 mm [9 in]
Profondeur interne 228.6 mm [9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 50.6 cm [19.9 in]
Package Width 27.4 cm [10.8 in]
Poids brut 4.6 kg [10.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tiroir de stockage verrouillable
2 - Clés
1 - Paquet de quincaillerie de fixation

Certifications

Produits associés

Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA