StarTech.com

Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 15 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

Nº de produit : CMHOOK1UL

  • Anneau de la gestion des câbles de 5,7 cm x 15 cm
  • Le support 1U peut être fixé sur n'importe quel montant standard de rack
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Ouverture souple
  • Construction robuste en acier
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Orientation Vertical
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.5 cm [1.8 in]
Largeur du produit 57 mm [2.2 in]
Largeur interne 50.6 mm [2 in]
Longueur du produit 15.5 cm [6.1 in]
Poids du produit 109 g [3.8 oz]
Profondeur interne 146 mm [5.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 114 g [4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Crochet de gestion des câbles de 5,7 cm x 15 cm

Certifications

Produits associés

Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm
CMHOOKMW
Anneau de gestion de câbles multidirectionnel vertical pour racks de serveur - 6 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles orienté vers l'intérieur ou l'extérieur à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Panneau de gestion de câbles 1U 19
CABLMANAGER2
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal

Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse
CMBRUSH1U
Panneau Gestion de Câbles Horizontal pour Racks de Serveurs 1U - Passe Câbles avec Brosse

Organisez les câbles tout en empêchant la poussière d'entrer dans le rack grâce à un gestionnaire de câbles à brosse

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes
CMVELC1U
Panneau de gestion de câbles horizontal pour rack de serveur 1U - Guide pour câbles avec 4 boucles auto-agrippantes

Réduisez l'encombrement par l'acheminement des câbles dans votre rack ou armoire de serveur à l'aide de ce guide pour câbles à 4 boucles auto-agrippantes

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm
CMHOOK1U
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 5,7 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm
CMHOOK1UN
Anneau Métallique Gestion de Câbles Vertical pour Racks de Serveur 1U - 4,5 cm x 10 cm

Ajoutez un crochet de gestion de câbles à votre rack de serveur ou armoire à des fins d'organisation et de diminution de la contrainte exercée sur les câbles

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA