StarTech.com

Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 1U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

Nº de produit : BLANKB1

  • Acier laminé à froid SPCC de 1,2 mm d'épaisseur
  • Revêtement en poudre noir assorti à la plupart des racks et armoires
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-C
Type de cadre Acier
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur du produit 0.000
Poids du produit 273.7 g [9.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 49.3 cm [19.4 in]
Package Width 55 mm [2.2 in]
Poids brut 321.8 g [11.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque d'obturation 1U
1 - Paquet de vis et écrous cage M6 (2 jeux)

Certifications

Produits associés

Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19
4UDRAWER
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19" - Noir

Ajoutez un tiroir de stockage robuste à toute armoire ou toute baie de serveur de 19"

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Panneau de gestion de câbles 1U 19
CABLMANAGER2
Panneau de gestion de câbles 1U 19" pour rack - Guide pour câbles en métal

Organisez et gèrez le réseau, le serveur et le câblage KVM grâce à ce panneau de gestion de câble vertical

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm
RKLCDBK
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm

Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U
BLANKB2
Panneau de remplissage pour rack de serveur et armoire serveur 48 cm - 2U

Améliorez la circulation de l'air dans vos armoires et baies, ainsi que leur apparence, en remplissant les espaces entre les équipements

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA

Accessoires