StarTech.com

Panneau vierge solide 1U sans outils pour rack de serveur - Panneau de remplissage pour armoire

Améliorez l’organisation et l’apparence de votre rack en quelques secondes à l’aide d’un panneau de remplissage sans outil

Nº de produit : RKPNLTL1U

  • Créez un style épuré et professionnel en couvrant les espaces de rack inutilisés
  • Installation sans souci et sans outils
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
  • Panneau de 1U s'installant sur n'importe quel rack standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
20,99 € EUR hors TVA
25,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de la circulation d’air Solide
Hauteur U 1U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Options de fixation Montage en façade (avant seulement)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur du produit 49 cm [19.3 in]
Poids du produit 327 g [11.5 oz]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 54.5 cm [21.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Poids brut 395.3 g [14 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau 1U sans outil pour rack

Certifications