StarTech.com

Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

Nº de produit : CABSCREWSM6

  • Le paquet comprend 50 vis M6
  • Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Inclus Vis de montage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M6
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Largeur du produit 6 mm [0.2 in]
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 286.7 g [10.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Poids brut 288.7 g [10.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis M6

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
CABCAGENUTS6
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM6
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
CABSCREWSM6
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm
CABSCREWSM62
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
CABSCREWSM6B
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
CABSCRWSM62B
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA

Accessoires