StarTech.com

Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

Nº de produit : CABSCREWM5

  • Le paquet comprend 50 vis M5 et 50 écrous M5
  • Finition plaquée nickel pour prévenir la rouille
  • Ecrous cage carrés conçus pour les racks et armoires avec des trous carrés
  • Hassle-free installation with cage nut installation tool included
51,99 € EUR hors TVA
62,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Inclus Vis de montage et écrous cage
Quantité par paquet 50
Type(s) de filetage M5
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Largeur du produit 5 mm [0.2 in]
Longueur du produit 12 mm [0.5 in]
Poids du produit 446.1 g [15.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Poids brut 450.9 g [15.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis M5
50 - Écrous cage M5
1 - cage nut installation tool

Certifications

Produits associés

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
CABCAGENUTS6
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
CABSCREWM52
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
CABSCREWM6
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
CABSCREWSM6
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur

Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires